(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Resortes helicoidales - ultra alta deflexión - SWY

Resortes helicoidales - ultra alta deflexión - SWY
  • Descuento por volumen

· Temperatura de resistencia al calor: 200°C
· Tipo de alambre: Plano

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NT-SWR10.5-15
NT-SWR10.5-20
NT-SWR10.5-25
NT-SWR10.5-30
NT-SWR10.5-35
NT-SWR10.5-40
NT-SWR10.5-45
NT-SWR10.5-50
NT-SWR10.5-55
NT-SWR10.5-60
NT-SWR10.5-65
NT-SWR10.5-70
NT-SWR10.5-75
NT-SWR10.5-80
NT-SWR12.5-15
NT-SWR12.5-20
NT-SWR12.5-25
NT-SWR12.5-30
NT-SWR12.5-35
NT-SWR12.5-40
NT-SWR12.5-45
NT-SWR12.5-50
NT-SWR12.5-55
NT-SWR12.5-60
NT-SWR12.5-65
NT-SWR12.5-70
NT-SWR12.5-75
NT-SWR12.5-80
NT-SWR12.5-90
NT-SWR12.5-100
NT-SWR14.5-15
NT-SWR14.5-20
NT-SWR14.5-25
NT-SWR14.5-30
NT-SWR14.5-35
NT-SWR14.5-40
NT-SWR14.5-45
NT-SWR14.5-50
NT-SWR14.5-55
NT-SWR14.5-60
NT-SWR14.5-65
NT-SWR14.5-70
NT-SWR14.5-75
NT-SWR14.5-80
NT-SWR14.5-90
NT-SWR14.5-100
NT-SWR14.5-125
NT-SWR14.5-150
NT-SWR17-20
NT-SWR17-25
NT-SWR17-30
NT-SWR17-35
NT-SWR17-40
NT-SWR17-45
NT-SWR17-50
NT-SWR17-55
NT-SWR17-60
NT-SWR17-65
NT-SWR17-70
NT-SWR17-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
d (diámetro interno - solo tipo plano) Constante de resorte
(N/mm)
Carga
(N)
Desviación permitida
(mm)
Con / sin pintura descascarada
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5156.010.4678.57.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5206.07.8578.510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5256.06.2878.512.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5306.05.2378.515
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5356.04.4878.517.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5406.03.9278.520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5456.03.4978.522.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5506.03.1478.525
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5556.02.8578.527.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5606.02.6278.530
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5656.02.4178.532.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5706.02.2478.535
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5756.02.0978.537.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.5806.01.9678.540
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.515711.7788.37.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.52078.8388.310
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.52577.0688.312.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.53075.8888.315
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.53575.0488.317.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.54074.4188.320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.54573.9288.322.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.55073.5388.325
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.55573.2188.327.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.56072.9488.330
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.56572.7288.332.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.57072.5288.335
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.57572.3588.337.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.58072.2188.340
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.59071.9688.345
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012.510071.7788.350
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5158.517.00127.57.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5208.512.75127.510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5258.510.20127.512.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5308.58.50127.515
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5358.57.28127.517.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5408.56.37127.520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5458.55.67127.522.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5508.55.10127.525
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5558.54.64127.527.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5608.54.25127.530
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5658.53.92127.532.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5708.53.64127.535
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5758.53.40127.537.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5808.53.19127.540
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5908.52.83127.545
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.51008.52.55127.550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.51258.52.04127.562.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.51508.51.70127.575.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10172010.519.61196.110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10172510.515.69196.112.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10173010.513.08196.115
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10173510.511.21196.117.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10174010.59.81196.120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10174510.58.72196.122.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10175010.57.85196.125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10175510.57.13196.127.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10176010.56.54196.130
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10176510.56.03196.132.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10177010.55.60196.135
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10177510.55.23196.137.5

Cargando…

 

Información básica

Tipo de alambre Plano Temperatura de resistencia al calor 200℃