(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barras elevadoras para molde -Para dos placas · Para tres placas-

Barras elevadoras para molde -Para dos placas · Para tres placas-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Barras elevadoras para molde -Para dos placas · Para tres placas-
  • Barras elevadoras para molde -Para dos placas · Para tres placas-
  • Barras elevadoras para molde -Para dos placas · Para tres placas-

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las barras de elevación para moldes, de dos o tres placas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KTA12-[100-350/1]-E[49-175/1]-C[9-20/1]-H[9-332/1]
KTA16-[124-460/1]-E[62-230/1]-C[12-25/1]-H[70-436/1]
KTA20-[150-470/1]-E[75-235/1]-C[15-25/1]-H[100-440/1]
KTB12-[100-350/1]-E[49-175/1]-C[9-20/1]-H[60-332/1]-S[1-15/1]
KTB16-[125-460/1]-E[62-230/1]-C[12-25/1]-H[70-436/1]-S[1-15/1]
KTB20-[150-470/1]-E[75-235/1]-C[15-25/1]-H[100-440/1]-S[1-15/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicaciones M (diámetro del grifo)
(mm)
C (posición del agujero)
(mm)
E (posición del orificio del grifo)
(mm)
H (campo entre hoyos)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
S (paso del agujero ranurado)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para molde de dos placas129 ~ 2049 ~ 1759 ~ 332100 ~ 350-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para molde de dos placas1612 ~ 2562 ~ 23070 ~ 436124 ~ 460-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para molde de dos placas2015 ~ 2575 ~ 235100 ~ 440150 ~ 470-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para molde de tres placas129 ~ 2049 ~ 17560 ~ 332100 ~ 3501 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para molde de tres placas1612 ~ 2562 ~ 23070 ~ 436125 ~ 4601 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para molde de tres placas2015 ~ 2575 ~ 235100 ~ 440150 ~ 4701 ~ 15