(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas (para aislamiento de calor)/(Elevadores)

Arandelas (para aislamiento de calor)/(Elevadores)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SUS416
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las arandelas para aislamiento térmico, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RPSB25-M[6,​8,​10]-T[10-20/5]
RPSB30-M[8,​10,​12,​16]-T[10-20/5]
RPSB40-M[8,​10,​12,​16]-T[10-20/5]
RPSK25-V[8,​10]-T[10-20/5]
RPSK30-V[8,​10,​12]-T[10-20/5]
RPSK40-V[10,​12,​13]-T[10-20/5]
RPST30-M[6,​8]-T[10-20/5]
RPST40-M[6,​8,​10]-T[10-20/5]
RPSZ25-M6-T[10-20/5]
RPSZ30-M[6,​8,​10]-T[10-20/5]
RPSZ40-M[6,​8,​10,​12]-T[10-20/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de producto d/P/V (diámetro del agujero)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
t (espesor)
(mm)
Tipo M (tamaño de perno aplicable)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10--2510 ~ 20Fijación de pernos6 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10--3010 ~ 20Fijación de pernos8 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10--4010 ~ 20Fijación de pernos8 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-8 ~ 102510 ~ 20Pasador-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-8 ~ 123010 ~ 20Pasador-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-10 ~ 134010 ~ 20Pasador-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para perno avellanado-3010 ~ 20-6 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para perno avellanado-4010 ~ 20-6 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanado-2510 ~ 20-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanado-3010 ~ 20-6 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Avellanado-4010 ~ 20-6 ~ 12

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SUS416