(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandelas Libres -Normales · Para Perno Avellanado · Avellanado-

Arandelas Libres -Normales · Para Perno Avellanado · Avellanado-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: S45C
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las arandelas libres: normales, para pernos avellanados y avellanados, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MWFB-D[5-20/0.1]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]-H[0-40/0.1]
MWFB-D[20.5-100/0.5]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]-H[0-40/0.1]
MWFBN-D[5-20/0.1]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]-H[0-25/0.1]
MWFBN-D[20.5-100/0.5]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]-H[0-25/0.1]
MWSC-D[5-20/0.1]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]
MWSC-D[20.5-100/0.5]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]
MWSCN-D[5-20/0.1]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]
MWSCN-D[20.5-100/0.5]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]
MWZC-D[10-20/0.1]-T[3-50/0.1]-V[5-70/0.1]-P[3-68/0.1]-H[1-48/0.1]
MWZC-D[20.5-100/0.5]-T[3-50/0.1]-V[5-70/0.1]-P[3-68/0.1]-H[1-48/0.1]
MWZCN-D[10-20/0.1]-T[3-50/0.1]-V[5-70/0.1]-P[3-68/0.1]-H[1-48/0.1]
MWZCN-D[20.5-100/0.5]-T[3-50/0.1]-V[5-70/0.1]-P[3-68/0.1]-H[1-48/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de producto Tratamiento de superficies d/P/V (diámetro del agujero)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
t (espesor)
(mm)
V (diámetro del agujero · diámetro de avellanado)
(mm)
H (longitud del orificio Gimlet)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para perno avellanadoNinguno-5 ~ 201 ~ 503 ~ 700 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para perno avellanadoNinguno-20.5 ~ 1001 ~ 503 ~ 700 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para perno avellanadoNiquelado electrolítico-5 ~ 201 ~ 503 ~ 700 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para perno avellanadoNiquelado electrolítico-20.5 ~ 1001 ~ 503 ~ 700 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10LlanuraNinguno-5 ~ 201 ~ 503 ~ 70-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10LlanuraNinguno-20.5 ~ 1001 ~ 503 ~ 70-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10LlanuraNiquelado electrolítico-5 ~ 201 ~ 503 ~ 70-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10LlanuraNiquelado electrolítico-20.5 ~ 1001 ~ 503 ~ 70-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AvellanadoNinguno3 ~ 6810 ~ 203 ~ 505 ~ 701 ~ 48
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AvellanadoNinguno3 ~ 6820.5 ~ 1003 ~ 505 ~ 701 ~ 48
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AvellanadoNiquelado electrolítico3 ~ 6810 ~ 203 ~ 505 ~ 701 ~ 48
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AvellanadoNiquelado electrolítico3 ~ 6820.5 ~ 1003 ~ 505 ~ 701 ~ 48

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material S45C