(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas - espaciadores

Arandelas - espaciadores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: S45C
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre arandelas y espaciadores, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SW10
SW12
SW12-6
SW16
SW20
SW22
SW25
SW25-12
SW27
SW30
SW35
SW40
SW50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd/P/V (diámetro del agujero)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
t (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.5103
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.5123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106123
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.5164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108205
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012255
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013278
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016358
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016408
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10205010

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material S45C