(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de posicionamiento -Tipo de rosca gruesa · Tipo de rosca fina-

Pernos de posicionamiento -Tipo de rosca gruesa · Tipo de rosca fina-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Paso de hilo: Grueso
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pernos de posicionamiento (roscas gruesas o finas), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSWG3-4
MSWG3-6
MSWG4-5.5
MSWG4-7.5
MSWG5-6
MSWG5-8
MSWG6-6.5
MSWG6-8.5
MSWG8-9
MSWG8-11
MSWG10-9
MSWG10-11
MSWG12-9
MSWG12-11
MSWG16-11
MSWG16-13
MSWG18-13
MSWG18-15
MSWG20-15
MSWG20-17
MSWGP12-8
MSWGP12-9
MSWGP16-9
MSWGP16-11
MSWGP18-10
MSWGP18-13
MSWGP20-10
MSWGP20-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM (diámetro nominal) Paso de rosca L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Gruesa4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Gruesa6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Gruesa5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Gruesa7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Gruesa6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Gruesa8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Gruesa6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Gruesa8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Gruesa9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Gruesa11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Gruesa9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Gruesa11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Gruesa9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Gruesa11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Gruesa11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Gruesa13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018Gruesa13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018Gruesa15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Gruesa15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Gruesa17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Fino8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Fino9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Fino9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Fino11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018Fino10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018Fino13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Fino10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Fino15