(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de sujeción del pasador central -Tipo de rosca fina-

Tornillos de sujeción del pasador central -Tipo de rosca fina-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Paso de rosca: Fina
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tornillos de sujeción del pasador central (roscas finas), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSWPN12-15
MSWPN16-15
MSWPN20-15
MSWPN24-20
MSWPN30-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM (diámetro nominal) L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103025

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Paso de rosca Fino