(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opresores - Con brida -

Opresores - Con brida -
  • Descuento por volumen

· Tipo de forma: Tipo de asiento
· Escribe: Con tipo de asiento
· Tipo de enchufe: Tornillos de cierre

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSWZ6
MSWZ8
MSWZ10
MSWZ12
MSWZ14
MSWZ16
MSWZ18
MSWZ20
MSWZ22
MSWZ24
MSWZ25
MSWZ26
MSWZ27
MSWZ28
MSWZ30
MSWZ33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM (diámetro nominal)
(mm)
Dimensión L (longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10810
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

101012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101212
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101412
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101812
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

102015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103315

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Tipo de asiento