(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opresores - tipo JIS - tipo largo -

Opresores - tipo JIS - tipo largo -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

tipo de forma: tipo JIS
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tapones roscados, largos, tipo JIS, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSWC6
MSWC8
MSWC10
MSWC12
MSWC14
MSWC16
MSWC18
MSWC20
MSWC22
MSWC24
MSWC27
MSWC30
MSWJ3-4
MSWJ3-5
MSWJ3-6
MSWJ4-5
MSWJ4-6
MSWJ4-8
MSWJ5-6
MSWJ5-8
MSWJ5-10
MSWJ6-8
MSWJ6-10
MSWJ6-15
MSWJ8-10
MSWJ8-12
MSWJ8-15
MSWJ10-12
MSWJ10-15
MSWJ10-20
MSWJ12-15
MSWJ12-20
MSWJ12-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de forma M (diámetro nominal)
(mm)
Dimensión L (longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo1230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo1430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo largo1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo1830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo2035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo2235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo2435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo2735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo3035
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo JIS34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS35
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo JIS36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS48
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo JIS56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo JIS68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo JIS615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS1012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo JIS1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS1215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS1220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo JIS1225