(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de cabeza hexagonal - con orificio en cabeza

Tornillos de cabeza hexagonal - con orificio en cabeza

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Paso de rosca: Grueso
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tornillos de cabeza hueca con orificio pasante, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBA5-10-2
CBA5-20-2
CBA5-30-2
CBA6-10-3
CBA6-20-3
CBA6-30-3
CBA6-40-3
CBA6-50-3
CBA6-60-3
CBA6-70-3
CBA6-80-3
CBA8-20-4
CBA8-30-4
CBA8-40-4
CBA8-50-4
CBA8-60-4
CBA8-70-4
CBA8-80-4
CBA8-90-4
CBA8-100-4
CBA10-20-5
CBA10-30-5
CBA10-40-5
CBA10-50-5
CBA10-60-5
CBA10-70-5
CBA10-80-5
CBA10-90-5
CBA12-30-6
CBA12-30-7
CBA12-40-6
CBA12-50-6
CBA12-60-6
CBA12-70-6
CBA12-80-6
CBA12-90-6
CBA12-90-7
CBA12-100-6
CBA12-100-7
CBA16-50-9
CBA16-60-9
CBA16-70-9
CBA16-80-9
CBA16-90-9
CBA16-100-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM (diámetro nominal) Gama de hilos L (dimensión L)
(mm)
d (diámetro interno)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Completa amenaza102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Completa amenaza202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Con parte roscada incompleta302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Completa amenaza103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Completa amenaza203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Completa amenaza303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Con parte roscada incompleta403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Con parte roscada incompleta503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Con parte roscada incompleta603
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Con parte roscada incompleta703
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Con parte roscada incompleta803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Completa amenaza204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Completa amenaza304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Con parte roscada incompleta404
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Con parte roscada incompleta504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Con parte roscada incompleta604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Con parte roscada incompleta704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Con parte roscada incompleta804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Con parte roscada incompleta904
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Con parte roscada incompleta1004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Completa amenaza205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Completa amenaza305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Completa amenaza405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Con parte roscada incompleta505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Con parte roscada incompleta605
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Con parte roscada incompleta705
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Con parte roscada incompleta805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Con parte roscada incompleta905
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Completa amenaza306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Completa amenaza307
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Completa amenaza406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Con parte roscada incompleta506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Con parte roscada incompleta606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Con parte roscada incompleta706
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Con parte roscada incompleta806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Con parte roscada incompleta906
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Con parte roscada incompleta907
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Con parte roscada incompleta1006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Con parte roscada incompleta1007
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Completa amenaza509
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Con parte roscada incompleta609
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Con parte roscada incompleta709
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Con parte roscada incompleta809
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Con parte roscada incompleta909
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Con parte roscada incompleta1009

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Paso de rosca Gruesa