(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hojas para aislamiento de calor - papel de baquelita grado (JIS PL-PEM)/selección de dimensión・designación de dimensión・tipo perforado -

Hojas para aislamiento de calor - papel de baquelita grado (JIS PL-PEM)/selección de dimensión・designación de dimensión・tipo perforado -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Calificación: baquelita de papel
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las láminas de aislamiento térmico: papel de grado baquelita (JIS PL-PEM), dimensiones configurables y perforación, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HIPP-[300-800/100]-[300,​400,​500]-[3,​5,​10,​15]
HIPPS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[19-785/0.5]-S[19-785/0.5]
HIPPS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[38-785/0.5]-S[27-581/0.5]
HIPPS-A[20-800/1]-B[20-600/1]-T[3,​5,​10,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMecanizado de orificios A (ancho)
(mm)
B (longitud)
(mm)
T (espesor)
(mm)
Varilla eyectora aburrida Estilo D (agujeros para diámetro de varillas eyectoras)
(mm)
E (agujeros de perno para el paso de fijación de la lámina de aislamiento)
(mm)
S (agujeros de perno para el paso de fijación de la lámina de aislamiento)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Ninguno300 ~ 800300 ~ 5003 ~ 150DTipo de selección de dimensión---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 4 agujeros45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DTipo de agujero de perno0 ~ 15019 ~ 78519 ~ 785
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 6 agujeros45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DTipo de agujero de perno0 ~ 15038 ~ 78527 ~ 581
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Ninguno20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 150DTipo de designación de dimensión---

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Calificar; nota Baquelita de papel