(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calentadores de cartucho - con brida de tope -

Calentadores de cartucho - con brida de tope -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Incluye brida
· Forma: Recto
· Forma de raíz: Tipo estándar
· Tipo de calefacción: Por defecto
· Dimensión V (tensión) (v): 200

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MFCH6.5-50-V200-W110
MFCH6.5-100-V200-W250
MFCH8-100-V200-W320
MFCH8-150-V200-W270
MFCH8-150-V200-W500
MFCH8-180-V200-W330
MFCH8-180-V200-W620
MFCH8-200-V200-W500
MFCH8-200-V200-W690
MFCH8-200-V200-W800
MFCH8-250-V200-W700
MFCH10-150-V200-W500
MFCH10-180-V200-W720
MFCH10-200-V200-W450
MFCH10-200-V200-W650
MFCH10-200-V200-W860
MFCH10-250-V200-W1100
MFCH10-250-V200-W880
MFCH12-180-V200-W700
MFCH12-200-V200-W1050
MFCH12-200-V200-W820
MFCH12-250-V200-W1050
MFCH12-250-V200-W1300
MFCH16-200-V200-W1200
MFCH16-300-V200-W1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar D (diámetro del calentador)
(mm)
W (potencia)
(W)
L (longitud del calentador)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.511050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.525010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8320100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8270150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8500150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8330180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8620180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8500200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8690200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8800200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8700250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10720180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10450200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101100250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10880250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12700180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121050200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12820200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121050250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121300250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161200200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161500300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Con / sin brida A Recto Forma de la raíz Tipo estándar
Tipo de calentamiento Defecto V (voltaje)(V) 200 Forma de brida A