(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillos marcadores【10 piezas por paquete】

Anillos marcadores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los anillos marcadores, consulte las secciones siguientes:

 
A5052
(Aluminio) (AlMg2.5)

ANILLOS DE MARCADOR: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JMR1-B
JMR1-G
JMR1-K
JMR1-R
JMR2-B
JMR2-G
JMR2-K
JMR2-R
JMR3-B
JMR3-G
JMR3-K
JMR3-R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno)
(mm)
Color

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010B (azul)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010G (verde)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010K (negro)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010R (rojo)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012B (azul)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012G (verde)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012K (negro)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012R (rojo)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1017B (azul)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1017G (verde)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1017K (negro)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1017R (rojo)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

ANILLOS DE MARCADOR: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
dDNúmero de parteColor
TipoNo.
1020JMR1B (Azul) sol (Verde)
R (Rojo) K (Negro)
122
17253

Ejemplo

ANILLOS DE MARCADOR: Imagen relacionada
■ Use el anillo marcador para identificar el tipo y la dirección del flujo del fluido.