(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tablas deflectoras -R-Cut Type/Tapered-Cut Type- (Números de pieza)

Tablas deflectoras -R-Cut Type/Tapered-Cut Type-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tablas deflectoras -R-Cut Type/Tapered-Cut Type-
  • Tablas deflectoras -R-Cut Type/Tapered-Cut Type-
  • Tablas deflectoras -R-Cut Type/Tapered-Cut Type-
  • Tablas deflectoras -R-Cut Type/Tapered-Cut Type-
  • Tablas deflectoras -R-Cut Type/Tapered-Cut Type-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFAPR10-[50-200/10]
BFAPR12-[50-200/10]
BFAPR16-[50-200/10]
BFAPR18-[50-200/10]
BFAPR20-[50-200/10]
BFAPR22-[50-200/10]
BFAPR24-[50-200/10]
BFAPR25-[50-200/10]
BFAPR28-[50-200/10]
BFAPR30-[50-200/10]
BFAPR35-[50-200/10]
BFPXR10-[50-200/10]
BFPXR12-[50-200/10]
BFPXR16-[50-200/10]
BFPXR18-[50-200/10]
BFPXR20-[50-200/10]
BFPXR22-[50-200/10]
BFPXR24-[50-200/10]
BFPXR25-[50-200/10]
BFPXR28-[50-200/10]
BFPXR30-[50-200/10]
BFPXR35-[50-200/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material A (ancho)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Aluminio1050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Aluminio1250 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Aluminio1650 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Aluminio1850 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Aluminio2050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Aluminio2250 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Aluminio2450 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Aluminio2550 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Aluminio2850 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Aluminio3050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Aluminio3550 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Latón1050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Latón1250 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Latón1650 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Latón1850 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Latón2050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Latón2250 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Latón2450 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Latón2550 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Latón2850 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Latón3050 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

Latón3550 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Con / sin tapón roscado cónico Ninguno Placa de partición Ninguno A Tablero plano
Tipo Corte en R