(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tablas deflectoras de acero inoxidable con partición -Tipo de tapón roscado cónico-

Tablas deflectoras de acero inoxidable con partición -Tipo de tapón roscado cónico-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tablas deflectoras de acero inoxidable con partición -Tipo de tapón roscado cónico-
  • Tablas deflectoras de acero inoxidable con partición -Tipo de tapón roscado cónico-
  • Tablas deflectoras de acero inoxidable con partición -Tipo de tapón roscado cónico-
  • Tablas deflectoras de acero inoxidable con partición -Tipo de tapón roscado cónico-
  • Tablas deflectoras de acero inoxidable con partición -Tipo de tapón roscado cónico-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFPTP-S18-[100-600/10]-F[40-590/10]-S[30-560/10]
BFPTP-S20-[100-600/10]-F[40-590/10]-S[30-560/10]
BFPTP-S24-[100-600/10]-F[50-590/10]-S[40-560/10]
BFPTP-S30-[100-600/10]-F[50-590/10]-S[40-560/10]
BFPTP-W18-[100-600/10]-F[40-590/10]-S[30-560/10]
BFPTP-W20-[100-600/10]-F[40-590/10]-S[30-560/10]
BFPTP-W24-[100-600/10]-F[50-590/10]-S[40-560/10]
BFPTP-W30-[100-600/10]-F[50-590/10]-S[40-560/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPlaca de partición A (ancho)
(mm)
F (posición de la partición)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
S (posición central del agujero)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Unilateral1840 ~ 590100 ~ 60030 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Unilateral2040 ~ 590100 ~ 60030 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Unilateral2450 ~ 590100 ~ 60040 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Unilateral3050 ~ 590100 ~ 60040 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10De dos lados1840 ~ 590100 ~ 60030 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10De dos lados2040 ~ 590100 ~ 60030 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10De dos lados2450 ~ 590100 ~ 60040 ~ 560
1 Pieza(s)

10 Días o más

10De dos lados3050 ~ 590100 ~ 60040 ~ 560

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable Con / sin tapón roscado cónico A Tablero plano