(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de goma de alta temperatura - resistente al calor 120 grados - resistente al calor 150 grados -

Manguera de goma de alta temperatura - resistente al calor 120 grados - resistente al calor 150 grados -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Manguera de goma de alta temperatura - resistente al calor 120 grados - resistente al calor 150 grados -
  • Manguera de goma de alta temperatura - resistente al calor 120 grados - resistente al calor 150 grados -
  • Manguera de goma de alta temperatura - resistente al calor 120 grados - resistente al calor 150 grados -

· Estructura de sujeción: Enchufes macho y hembra
· Límite inferior de temperatura: -30

•Material Table

(1)Hose
TipoGoma internaGoma exteriorAlambre de refuerzo
KGHA (resistencia al calor 120°C: para agua y aceite)Caucho mezclado NBR resistente al calor y al aceiteCaucho mezclado CR resistente al calor y a la intemperieFibras sintéticas
WHSG (resistencia al calor 150°C: para agua)Caucho de siliconaCaucho de siliconaCordón de poliéster de alta tensión.
(2)Caulking piece C3604(C36000)(CU-ZN)

HIGH-TEMPERATURE  RUBBER  HOSE    -HEAT-RESISTANT  120degree�HEAT-RESISTANT  150degree-:Related Image
 
MANGUERA DE GOMA DE ALTA TEMPERATURA - RESISTENTE AL CALOR 120 grados - RESISTENTE AL CALOR 150 grados -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KGHA1-[200-3000/50]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
KGHA2-[200-3000/50]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
KGHA3-[200-3000/50]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
WHSG1-[200-3000/50]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
WHSG2-[200-3000/50]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
WHSG3-[200-3000/50]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
En t. diámetro
(mm)
Límite superior de temperatura M (diámetro del tornillo) L (dimensión L)
(mm)
Calafateo a la izquierda Calafateo derecho
1 Pieza(s)

10 Días o más

136.3120M12200 ~ 3000LA (mujer) / LB (hombre)RA (hembra) / RB (hombre)
1 Pieza(s)

10 Días o más

136.3120M16200 ~ 3000LA (mujer) / LB (hombre)RA (hembra) / RB (hombre)
1 Pieza(s)

10 Días o más

16.59.5120M20200 ~ 3000LA (mujer) / LB (hombre)RA (hembra) / RB (hombre)
1 Pieza(s)

10 Días o más

12.36.3150M12200 ~ 3000LA (mujer) / LB (hombre)RA (hembra) / RB (hombre)
1 Pieza(s)

10 Días o más

12.36.3150M16200 ~ 3000LA (mujer) / LB (hombre)RA (hembra) / RB (hombre)
1 Pieza(s)

10 Días o más

169.5150M20200 ~ 3000LA (mujer) / LB (hombre)RA (hembra) / RB (hombre)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

MANGUERA DE GOMA DE ALTA TEMPERATURA - RESISTENTE AL CALOR 120 grados - RESISTENTE AL CALOR 150 grados -: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Número de parteLongitud
Incrementos de 50 mm
L
Calafateo a la izquierda
R
Calafateo derecho
TipoNo.
KGHA
(Resistencia al calor 120°C: para agua y aceite)
WHSG
(Resistencia al calor 150°C: para agua)
1200~3000LA (Hembra)
LB (macho)
RA (Hembra)
RB (macho)
2
3
Utilice un enchufe dedicado de alta temperatura (FSHG, FSHGR, FSHL, FSHLR, FSHLS). Haga clic aquí y Haga clic aquí para ver el enchufe conectado a una pieza de calafateo en forma de A.

■ Especificaciones de la manguera Dimensiones de la pieza de calafateo
Número de parteDiámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Radio de curvatura mínimo
(mm)
Rango de temperatura permitidoPresión máxima permitida
TipoNo.
KGHA
(Resistencia al calor 120°C: para agua y aceite)
16.3(13)80-30~120°C1.5 MPa
26.3(13)80
39.5(16.5)100
WHSG
(Resistencia al calor 150°C: para agua)
16.3(12.3)80-30~150°C1.0 MPa
26.3(12.3)80
39.5(16)100

■ Dimensión de la pieza de calafateo
No.Forma AForma B
NB (de lado a lado)MNtB (de lado a lado)R (PT)
1381616M12×1.25358.55.2121/8
2431921M16×1.5389.57141/4
3481924M20×1.54310.57173/8

Más información

Precauciones de uso
Utilice un enchufe dedicado de alta temperatura (FSHG, FSHGR, FSHL, FSHLR, FSHLS). Haga clic aquí para ver el enchufe conectado a una pieza de calafateo en forma de A.
No lo use con otro que no sea un molde de plástico.
La manguera se expande y contrae cuando la presión aumenta y se reduce, por lo tanto, haga que la manguera sea un poco más larga.
Use la manguera dentro de la presión máxima permitida y también dentro del rango de temperatura permitido.
No use la manguera doblada por debajo del radio de curvatura mínimo permitido, y no la doble continuamente.
No permita que la manguera entre en contacto con una fuente de calor para calentar el molde, como un calentador.
Inspeccione y reemplace periódicamente la manguera. Reemplace la manguera si está agrietada, endurecida o dañada externamente.
La manguera de goma es vulnerable al daño, especialmente WHSG (resistente al calor 150°C, para agua), por lo tanto, manipúlelo con cuidado.
 

Información básica

Estructura de sujeción Enchufes macho y hembra Límite inferior de temperatura -30