(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de goma para agua a alta temperatura

Manguera de goma para agua a alta temperatura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Diámetro externo (mm): 18
· En t. Diámetro (mm): 9.7
· Límite superior de temperatura: 120
· Límite inferior de temperatura: -30

• Tabla de materiales
Caucho interno / externoAlambre de refuerzo
Caucho sintético resistente al calor (EPDM)Fibra de aramida

MANGUERA DE GOMA PARA AGUA DE ALTA TEMPERATURA: Imagen relacionada
Aplicable para agua líquida

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KGH3-[1,​2,​5,​10,​20,​30]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L (dimensión L)
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

MANGUERA DE GOMA PARA AGUA DE ALTA TEMPERATURA: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
DdNúmero de parteL
(unidad: m)
TipoNo.
189.7KGH31 2 5
10 20 30
Verifique el tamaño del diámetro exterior de la boquilla de la manguera durante el uso. Aunque el diámetro interno (d) de la manguera es de 9.7, aplicable para la boquilla de manguera de diámetro externo de entre 9.7 y 12 mm.
 

Más información

Presión máxima permitida
MPa (kgf/cm 2 )
Rango de temperatura permitido
°C
Radio de curvatura mínimo
(mm)
Masa
kg/m
1.0(10.2)-30~1201200.23
Notas
• Al instalar el niple de manguera, fíjelo con una banda de manguera (MHBS).
• Este producto es para uso en agua tibia. NUNCA lo use con aceite.
Además, no use estas mangueras en un entorno donde puedan entrar en contacto con el aceite.
• Inspeccione las mangueras periódicamente, y si muestran signos de grietas, endurecimiento u otros cambios, reemplácelas.
• Las mangueras se expanden o contraen dependiendo de si están presurizadas o despresurizadas, así que permita un cierto margen de longitud.

Ejemplo

MANGUERA DEGOMA PARA AGUA DE ALTA TEMPERATURA:Related Image
 

Información básica

Diámetro externo(mm) 18 En t. diámetro(mm) 9.7 Estructura de sujeción Ninguno
Límite superior de temperatura 120 Límite inferior de temperatura -30