(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas de enfriamiento - Tipo de conversión de tornillo cónico-

Juntas de enfriamiento - Tipo de conversión de tornillo cónico-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: Latón
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las juntas de enfriamiento: conversión de tornillo cónico, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JTWF12-[50-200/10]
JTWF21-[50-200/10]
JTWF23-[50-200/10]
JTWF32-[50-200/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d/d1 (diámetro interno)
(mm)
R (PT) (especificaciones de rosca cónica) RC (PT) (especificaciones de rosca cónica) L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

61/41/850 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

81/81/450 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

83/81/450 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

101/43/850 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Latón Con / sin agujero hexagonal Ninguno