(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas de enfriamiento

Juntas de enfriamiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juntas de enfriamiento
  • Juntas de enfriamiento
  • Juntas de enfriamiento
  • Descuento por volumen

Orificio hexagonal: No
Material: Latón
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las juntas de refrigeración, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HX-JTW1-50
HX-JTW1-60
HX-JTW1-70
HX-JTW1-80
HX-JTW1-90
HX-JTW1-100
HX-JTW1-110
HX-JTW1-120
HX-JTW1-130
HX-JTW1-140
HX-JTW1-150
HX-JTW2-50
HX-JTW2-60
HX-JTW2-70
HX-JTW2-80
HX-JTW2-90
HX-JTW2-100
HX-JTW2-110
HX-JTW2-120
HX-JTW2-130
HX-JTW2-140
HX-JTW2-150
HX-JTW3-50
HX-JTW3-100
HX-JTW3-150
JTW1-30
JTW1-35
JTW1-40
JTW1-45
JTW1-50
JTW1-55
JTW1-60
JTW1-65
JTW1-70
JTW1-75
JTW1-80
JTW1-85
JTW1-90
JTW1-95
JTW1-100
JTW1-105
JTW1-110
JTW1-115
JTW1-120
JTW1-125
JTW1-130
JTW1-135
JTW1-140
JTW1-145
JTW1-150
JTW1-[155-200/5]
JTW1-[210-300/10]
JTW1-LC[31-299/1]
JTW2-30
JTW2-35
JTW2-40
JTW2-45
JTW2-50
JTW2-55
JTW2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd/d1 (diámetro interno)
(mm)
Material Con / sin agujero hexagonal R (PT) (especificaciones de rosca cónica) RC (PT) (especificaciones de rosca cónica) L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la longitud total en incrementos de 1 mm)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Latón1/81/850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Latón1/81/860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Latón1/81/870-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Latón1/81/880-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Latón1/81/890-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Latón1/81/8100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Latón1/81/8110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Latón1/81/8120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Latón1/81/8130-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Latón1/81/8140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Latón1/81/8150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Latón1/41/450-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Latón1/41/460-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Latón1/41/470-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Latón1/41/480-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Latón1/41/490-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Latón1/41/4100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Latón1/41/4110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Latón1/41/4120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Latón1/41/4130-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Latón1/41/4140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Latón1/41/4150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Latón3/83/850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Latón3/83/8100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Latón3/83/8150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/830-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/835-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/840-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/845-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/855-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/865-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

-6LatónNinguno1/81/870-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-6LatónNinguno1/81/875-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/880-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/885-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/890-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/895-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/8100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/8105-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/8110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/8115-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/8120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/8125-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-6LatónNinguno1/81/8130-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/8135-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/8140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/8145-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-6LatónNinguno1/81/8150-
1 Pieza(s)

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/8155 ~ 200-
1 Pieza(s)

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/8210 ~ 300-
1 Pieza(s)

8 Días o más

-6LatónNinguno1/81/8-31 ~ 299
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-8LatónNinguno1/41/430-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8LatónNinguno1/41/435-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-8LatónNinguno1/41/440-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8LatónNinguno1/41/445-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

-8LatónNinguno1/41/450-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8LatónNinguno1/41/455-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-8LatónNinguno1/41/460-