(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas de montaje rápido para enfriamiento de moldes -Enchufes separados · Enchufes / (Serie de 120 grados resistente al calor) / Juegos-

Juntas de montaje rápido para enfriamiento de moldes -Enchufes separados · Enchufes / (Serie de 120 grados resistente al calor) / Juegos-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juntas de montaje rápido para enfriamiento de moldes -Enchufes separados · Enchufes / (Serie de 120 grados resistente al calor) / Juegos-
  • Juntas de montaje rápido para enfriamiento de moldes -Enchufes separados · Enchufes / (Serie de 120 grados resistente al calor) / Juegos-
  • Juntas de montaje rápido para enfriamiento de moldes -Enchufes separados · Enchufes / (Serie de 120 grados resistente al calor) / Juegos-
  • Descuento por volumen

· Material: Latón + niquelado
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Sin válvula

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada
Sección conjunta Cuerpo: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado
Anillo de liberación: resina de poliacetal (POM)
Tornillo de vaso Latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + Niquelado
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)
* La parte del hilo se aplica con sellador.
M-120AKC es un producto conjunto de M-120AKCP y M-AK. Se puede conectar / desconectar fácilmente.
Usar a presión normal 300 kPa (3 kgf/cm 2 ) o menos.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C.
Ajuste la presión de sobretensión (la presión que actúa instantáneamente debido a un flujo de impacto) para que no supere la presión máxima de trabajo (300 kPa).
Asegúrese de usar una funda de inserción ( Haga clic aquí ) cuando use este zócalo.

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada
Sección conjunta Cuerpo: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado
Anillo de liberación: resina de poliacetal (POM)
Tornillo de vaso Latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + Niquelado
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)
* La parte del hilo se aplica con sellador.
M-120AKL es un producto conjunto de M-120AKLP y M-AK.
Se puede conectar / desconectar fácilmente.
Usar a presión normal 300 kPa (3 kgf/cm 2 ) o menos.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C.
Ajuste la presión de sobretensión (la presión que actúa instantáneamente debido a un flujo de impacto) para que no supere la presión máxima de trabajo (300 kPa).
Asegúrese de usar una funda de inserción ( Haga clic aquí ) cuando use este zócalo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
M-120AKC08-601
M-120AKC08-602
M-120AKC08-801
M-120AKC08-802
M-120AKC10-1001
M-120AKC10-1002
M-120AKC10-1003
M-120AKC10-1201
M-120AKC10-1202
M-120AKC10-1203
M-120AKC10-801
M-120AKC10-802
M-120AKC10-803
M-120AKL08-601
M-120AKL08-602
M-120AKL08-801
M-120AKL08-802
M-120AKL10-1001
M-120AKL10-1002
M-120AKL10-1003
M-120AKL10-1201
M-120AKL10-1202
M-120AKL10-1203
M-120AKL10-801
M-120AKL10-802
M-120AKL10-803
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSADiámetro exterior de la manguera aplicable
(mm)
R/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto61/844Conjunto de articulación recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto61/445.5Conjunto de articulación recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto81/844.5Conjunto de articulación recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto81/446Conjunto de articulación recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto101/852Conjunto de articulación recta
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto101/454Conjunto de articulación recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto103/854Conjunto de articulación recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto121/861Conjunto de articulación recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto121/463Conjunto de articulación recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto123/863Conjunto de articulación recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto81/849.5Conjunto de articulación recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto81/451.5Conjunto de articulación recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto83/851.5Conjunto de articulación recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l61/837Conjunto de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l61/438.5Conjunto de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l81/838Conjunto de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l81/439.5Conjunto de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l101/845Conjunto de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l101/447Conjunto de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l103/847Conjunto de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l121/850.5Conjunto de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l121/452.5Conjunto de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l123/852.5Conjunto de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l81/843.5Conjunto de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l81/445.5Conjunto de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l83/845.5Conjunto de articulación en forma de L

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Tubos a juegoAgujero de inserción del tuboDD1Orificio para llave Allen
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionadad
Laℓ1R(PT)ComponentesNúmero de parte
Diámetro exterior × interiorDiámetro del agujero PProfundidad CM-120AKCPM-AKTipoNo.
6×46171515JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 5444081/808- 6P08-01SM-120AKC08- 601
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 645.539.5111/408-02S08- 602
8×6818.5JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 544.540.581/808- 8P08-01S08- 801
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 64640111/408-02S08- 802
1818JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 549.545.581/810- 8P10-01S10- 801
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 851.5111/410-02S10- 802
45123/810-03S10- 803
10×7.51021JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 5524881/810-10P10-01S10-1001
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 854111/410-02S10-1002
47.5123/810-03S10-1003
12×91223.521JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 5615781/810-12P10-01S10-1201
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 863111/410-02S10-1202
56.5123/810-03S10-1203
 
Tubos a juegoAgujero de inserción del tuboDD1Orificio para llave Allen
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionadad
Lae□Sℓ1R(PT)ComponentesNúmero de parte
Diámetro exterior × interiorDiámetro del agujero PProfundidad CM-120AKLPM-AKTipoNo.
6×46171515JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 53739221281/808- 6P08-01SM-120AKL08- 601
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 638.538.5111/408-02S08- 602
8×6818.5JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 53841241481/808- 8P08-01S08- 801
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 639.540.5111/408-02S08- 802
1818JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 543.546.581/810- 8P10-01S10- 801
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 845.5111/410-02S10- 802
46123/810-03S10- 803
10×7.51021JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 54549.5281781/810-10P10-01S10-1001
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 847111/410-02S10-1002
49123/810-03S10-1003
12×91223.5JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 550.556.5312081/810-12P10-01S10-1201
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / (SERIE 120 grados RESISTENTE AL CALOR) / CONJUNTOS-: Imagen relacionada 852.5111/410-02S10-1202
56123/810-03S10-1203
 

Información básica

Material Latón + Niquelado Piezas de conexión Manguera A prueba de calor 120℃
Con / sin válvula Sin válvula Sección de instalación de llave Ninguno