(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Uniones de montaje rápido para la refrigeración del molde: clavijas y casquillos separados, resistentes al calor hasta 99°C, junta tórica

Uniones de montaje rápido para la refrigeración del molde: clavijas y casquillos separados, resistentes al calor hasta 99°C, junta tórica

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Uniones de montaje rápido para la refrigeración del molde: clavijas y casquillos separados, resistentes al calor hasta 99°C, junta tórica
  • Uniones de montaje rápido para la refrigeración del molde: clavijas y casquillos separados, resistentes al calor hasta 99°C, junta tórica
  • Uniones de montaje rápido para la refrigeración del molde: clavijas y casquillos separados, resistentes al calor hasta 99°C, junta tórica
  • Descuento por volumen

· Material: Latón + niquelado
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 99°C
· Incluye válvula: Sin válvula

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -TAPONES SEPARADOS�CONEXIONES / (SERIE 99degree RESISTENTE AL CALOR) / TAPONES-: Imagen relacionada
Cuerpo: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado
Anillo de liberación: resina de poliacetal (POM)
Usar a presión normal 300 kPa (3 kgf/cm 2 ) o menos.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 99°C.
Ajuste la presión de sobretensión (la presión que actúa instantáneamente debido a un flujo de impacto) para que no exceda la presión máxima de trabajo (300 kPa).
Asegúrese de usar una funda de inserción ( Haga clic aquí ) cuando use este zócalo.

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -TAPONES SEPARADOS�CONEXIONES / (SERIE 99degree RESISTENTE AL CALOR) / TAPONES-: Imagen relacionada
Cuerpo: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado
Anillo de liberación: resina de poliacetal (POM)
Usar a presión normal 300 kPa (3 kgf/cm 2 ) o menos.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 99°C.
Ajuste la presión de sobretensión (la presión que actúa instantáneamente debido a un flujo de impacto) para que no exceda la presión máxima de trabajo (300 kPa).
Asegúrese de usar una funda de inserción ( Haga clic aquí ) cuando use este zócalo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
M-AKCP08-6P
M-AKCP08-8P
M-AKCP10-8P
M-AKCP10-10P
M-AKCP10-12P
M-AKLP08-6P
M-AKLP08-8P
M-AKLP10-8P
M-AKLP10-10P
M-AKLP10-12P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSADiámetro exterior de la manguera aplicable
(mm)
L (longitud)
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto634Enchufe recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto834.5Enchufe recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto839Enchufe recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto1041.5Enchufe recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto1250.5Enchufe recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l627Tapón de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l828Tapón de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l833Tapón de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l1034.5Tapón de articulación en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de l1240Tapón de articulación en forma de L

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -TAPONES SEPARADOS�CONEXIONES / (SERIE 99degree RESISTENTE AL CALOR) / TAPONES-: Imagen relacionada
 
Tubos a juegoAgujero de inserción del tuboD1dLaNúmero de parte
Diámetro exterior × interiorDiámetro del agujero PProfundidad CTipoNo.
6×4617154.83419M-AKCP08- 6P
8×6818.56.134.508- 8P
188.1392410- 8P
10×7.5102141.510-10P
12×91223.52150.510-12P
 
Tubos a juegoAgujero de inserción del tuboD1dLe□SNúmero de parte
Diámetro exterior × interiorDiámetro del agujero PProfundidad CTipoNo.
6×4617154272212M-AKLP08- 6P
8×6818.5628241408- 8P
188.13310- 8P
10×7.5102134.5281710-10P
12×91223.540312010-12P
 

Información básica

Material Latón + Niquelado Piezas de conexión Manguera A prueba de calor 99℃
Con / sin válvula Sin válvula Sección de instalación de llave Ninguno