(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas de ajuste rápido para enfriamiento de moldes - enchufes integrados - enchufes/(Serie 99degree resistente al calor)/juntas rectas -

Juntas de ajuste rápido para enfriamiento de moldes - enchufes integrados - enchufes/(Serie 99degree resistente al calor)/juntas rectas -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juntas de ajuste rápido para enfriamiento de moldes - enchufes integrados - enchufes/(Serie 99degree resistente al calor)/juntas rectas -
  • Juntas de ajuste rápido para enfriamiento de moldes - enchufes integrados - enchufes/(Serie 99degree resistente al calor)/juntas rectas -
  • Juntas de ajuste rápido para enfriamiento de moldes - enchufes integrados - enchufes/(Serie 99degree resistente al calor)/juntas rectas -
  • Descuento por volumen

· Material: Latón + niquelado electrolítico
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 99°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE - ENCHUFES INTEGRADOS�CONEXIONES / (SERIE 99degree RESISTENTE AL CALOR) / JUNTAS RECTAS-: Imagen relacionada
Cuerpo principal: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado electrolítico
Anillo de liberación: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado electrolítico
Rosca: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado electrolítico.
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT).
* La parte del hilo se aplica con sellador.
M-KC está hecho en estructura integral,
y no se puede desmontar.
Usar a presión normal 300 kPa (3 kgf/cm 2 ) o menos.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 99°C.
Ajuste la presión de sobretensión (la presión que actúa instantáneamente debido a un flujo de impacto) para que no supere la presión máxima de trabajo (300 kPa).
Asegúrese de usar una funda de inserción ( Haga clic aquí ) cuando use este zócalo.

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE - ENCHUFES INTEGRADOS�CONEXIONES / (SERIE 99degree RESISTENTE AL CALOR) / JUNTAS RECTAS-: Imagen relacionada
Cuerpo principal: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado electrolítico
Anillo de liberación: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado electrolítico
Rosca: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado electrolítico.
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT).
* La parte del hilo se aplica con sellador.
M-KOC está hecho en estructura integral,
y no se puede desmontar.
Usar a presión normal 300 kPa (3 kgf/cm 2 ) o menos.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 99°C.
Ajuste la presión de sobretensión (la presión que actúa instantáneamente debido a un flujo de impacto) para que no supere la presión máxima de trabajo (300 kPa).
Asegúrese de usar una funda de inserción ( Haga clic aquí ) cuando use este zócalo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
M-KC4-01-1
M-KC6-01-1
M-KC6-02-1
M-KC8-01-1
M-KC8-02-1
M-KC10-01-1
M-KC10-02-1
M-KC10-03-1
M-KC12-02-1
M-KC12-03-1
M-KOC4-01-1
M-KOC6-01-1
M-KOC8-01-1
M-KOC8-02-1
M-KOC10-01-1
M-KOC10-02-1
M-KOC10-03-1
M-KOC12-03-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de instalación de llave Diámetro exterior de la manguera aplicable
(mm)
R/(PT)
(Nominal)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno41/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno61/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno81/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno81/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno101/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno101/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno103/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno123/8

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE - ENCHUFES INTEGRADOS�CONEXIONES / (SERIE 99degree RESISTENTE AL CALOR) / JUNTAS RECTAS-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Tubos a juegoAgujero de inserción del tuboDdLaBℓ1R(PT)Número de parte
Diámetro exterior × interiorDiámetro del agujero PProfundidad CTipoNo.
4×2.5414.59.42.520.616.61081/8M-KC4-01-1
6×4616.611.4422.218.2126-01-1
26.220.114111/46-02-1
8×6817.713.4627.423.481/88-01-1
26.120.1111/48-02-1
10×7.5102016.430.126.11781/810-01-1
824.1111/410-02-1
28.622.3123/810-03-1
12×91222.619.48.535.229.221111/412-02-1
931.224.9123/812-03-1
 
Tubos a juegoAgujero de inserción del tuboDLaBℓ1R(PT)Número de parte
Diámetro exterior × interiorDiámetro del agujero PProfundidad CTipoNo.
4×2.5414.59.920.616.62.581/8M-KOC4-01-1
6×4616.611.922.218.246-01-1
8×6817.713.927.423.458-01-1
26.120.16111/48-02-1
10×7.5102016.930.126.1581/810-01-1
29.123.16111/410-02-1
28.622.3123/810-03-1
12×91222.620.831.224.9812-03-1
 

Información básica

Material Latón + niquelado electrolítico Piezas de conexión Manguera A prueba de calor 99℃
Con / sin válvula Sin válvula A Recto