(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juntas de ajuste rápido para enfriamiento de moldes -tipo estándar (serie resistente al calor de 60 grados)/juntas en forma de L/para instalación de llaves

Juntas de ajuste rápido para enfriamiento de moldes -tipo estándar (serie resistente al calor de 60 grados)/juntas en forma de L/para instalación de llaves

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juntas de ajuste rápido para enfriamiento de moldes -tipo estándar (serie resistente al calor de 60 grados)/juntas en forma de L/para instalación de llaves
  • Juntas de ajuste rápido para enfriamiento de moldes -tipo estándar (serie resistente al calor de 60 grados)/juntas en forma de L/para instalación de llaves
  • Juntas de ajuste rápido para enfriamiento de moldes -tipo estándar (serie resistente al calor de 60 grados)/juntas en forma de L/para instalación de llaves
  • Juntas de ajuste rápido para enfriamiento de moldes -tipo estándar (serie resistente al calor de 60 grados)/juntas en forma de L/para instalación de llaves
  • Descuento por volumen

· Material: Resina de tereftalato de polibutileno
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 60°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: en forma de L

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDE - TIPO ESTÁNDAR (RESISTENTE AL CALOR SERIE 60degree) / JUNTAS EN FORMA DE L / PARA INSTALACIÓN DE LLAVES-: Imagen relacionada
Cuerpo principal: resina de poli (tereftalato de butileno) (PBT)
Anillo de liberación: resina de poliacetal (POM)
Rosca: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)
* La parte del hilo se aplica con sellador.
M-PL está hecho en estructura integral,
y no se puede desmontar.
Usar a presión normal 300 kPa (3 kgf/cm 2 ) o menos.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 60°C.
Ajuste la presión de sobretensión (la presión que actúa instantáneamente debido a un flujo de impacto) para que no supere la presión máxima de trabajo (300 kPa).
Asegúrese de usar una funda de inserción ( Haga clic aquí ) cuando use este zócalo.

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDE - TIPO ESTÁNDAR (RESISTENTE AL CALOR SERIE 60degree) / JUNTAS EN FORMA DE L / PARA INSTALACIÓN DE LLAVES-: Imagen relacionada
Cuerpo principal: resina de poli (tereftalato de butileno) (PBT)
Anillo de liberación: resina de poliacetal (POM)
Rosca: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)
* La parte del hilo se aplica con sellador.
M-POL está hecho en estructura integral,
y no se puede desmontar.
Usar a presión normal 300 kPa (3 kgf/cm 2 ) o menos.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 60°C.
Ajuste la presión de sobretensión (la presión que actúa instantáneamente debido a un flujo de impacto) para que no supere la presión máxima de trabajo (300 kPa).
Asegúrese de usar una funda de inserción ( Haga clic aquí ) cuando use este zócalo.

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDE - TIPO ESTÁNDAR (RESISTENTE AL CALOR SERIE 60degree) / JUNTAS EN FORMA DE L / PARA INSTALACIÓN DE LLAVES-: Imagen relacionada
Cuerpo principal: resina de poli (tereftalato de butileno) (PBT)
Anillo de liberación: resina de poliacetal (POM)
Rosca: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)
* La parte del hilo se aplica con sellador.
M-PLL está hecho en estructura integral,
y no se puede desmontar.
Usar a presión normal 300 kPa (3 kgf/cm 2 ) o menos.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 60°C.
Ajuste la presión de sobretensión (la presión que actúa instantáneamente debido a un flujo de impacto) para que no supere la presión máxima de trabajo (300 kPa).
Asegúrese de usar una funda de inserción ( Haga clic aquí ) cuando use este zócalo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
M-PL4-01
M-PL4-02
M-PL6-01
M-PL6-02
M-PL6-03
M-PL8-01
M-PL8-02
M-PL8-03
M-PL10-01
M-PL10-02
M-PL10-03
M-PL12-02
M-PL12-03
M-PLL6-01
M-PLL8-01
M-PLL8-02
M-PLL10-02
M-PLL10-03
M-PLL12-02
M-PLL12-03
M-POL6-01
M-POL6-02
M-POL8-01
M-POL8-02
M-POL8-03
M-POL10-02
M-POL10-03
M-POL12-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de instalación de llave Diámetro exterior de la manguera aplicable
(mm)
R/(PT)
(Nominal)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041/8Tipo de llave inglesa en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041/4Tipo de llave inglesa en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/8Tipo de llave inglesa en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/4Tipo de llave inglesa en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063/8Tipo de llave inglesa en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081/8Tipo de llave inglesa en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/4Tipo de llave inglesa en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083/8Tipo de llave inglesa en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/8Tipo de llave inglesa en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101/4Tipo de llave inglesa en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103/8Tipo de llave inglesa en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121/4Tipo de llave inglesa en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10123/8Tipo de llave inglesa en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/8Tipo de llave inglesa larga en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/8Tipo de llave inglesa larga en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/4Tipo de llave inglesa larga en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/4Tipo de llave inglesa larga en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103/8Tipo de llave inglesa larga en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121/4Tipo de llave inglesa larga en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123/8Tipo de llave inglesa larga en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno61/8Tipo de llave hexagonal de junta en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno61/4Tipo de llave hexagonal de junta en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno81/8Tipo de llave hexagonal de junta en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno81/4Tipo de llave hexagonal de junta en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno83/8Tipo de llave hexagonal de junta en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno101/4Tipo de llave hexagonal de junta en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno103/8Tipo de llave hexagonal de junta en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno123/8Tipo de llave hexagonal de junta en forma de L

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDE - TIPO ESTÁNDAR (RESISTENTE AL CALOR SERIE 60degree) / JUNTAS EN FORMA DE L / PARA INSTALACIÓN DE LLAVES-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Tubos a juegoAgujero de inserción del tuboDdLaeBℓ1R(PT)Número de parte
Diámetro exterior × interiorDiámetro del agujero PProfundidad CTipoNo.
4×2.541510323.324.3181081/8M-PL4-01
26.325.314111/44-02
6×461712.54.62527.3201281/86-01
2828.214111/46-02
29.829.717123/86-03
8×681814.562831.3231481/88-01
3132.2111/48-02
32.833.717123/88-03
10×7.51020.517.563337.826.581/810-01
83638.7111/410-02
3739.4123/810-03
12×91223.52183842.529.521111/412-02
103943.2123/812-03
 
Tubos a juegoAgujero de inserción del tuboOrificio para llave Allen
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDE - TIPO ESTÁNDAR (RESISTENTE AL CALOR SERIE 60degree) / JUNTAS EN FORMA DE L / PARA INSTALACIÓN DE LLAVES-: Imagen relacionada B
DdLL2aeℓ1R(PT)Número de parte
Diámetro exterior × interiorDiámetro del agujero PProfundidad CTipoNo.
6×4617JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDE - TIPO ESTÁNDAR (RESISTENTE AL CALOR SERIE 60degree) / JUNTAS EN FORMA DE L / PARA INSTALACIÓN DE LLAVES-: Imagen relacionada5134.62415.4202481/8M-POL6-01
2718.421111/46-02
8×6818JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDE - TIPO ESTÁNDAR (RESISTENTE AL CALOR SERIE 60degree) / JUNTAS EN FORMA DE L / PARA INSTALACIÓN DE LLAVES-: Imagen relacionada81462715.9232781/88-01
3018.924111/48-02
3119.924.7123/88-03
10×7.51020JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDE - TIPO ESTÁNDAR (RESISTENTE AL CALOR SERIE 60degree) / JUNTAS EN FORMA DE L / PARA INSTALACIÓN DE LLAVES-: Imagen relacionada101883420.92831111/410-02
3521.928.7123/810-03
12×91223.5JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDE - TIPO ESTÁNDAR (RESISTENTE AL CALOR SERIE 60degree) / JUNTAS EN FORMA DE L / PARA INSTALACIÓN DE LLAVES-: Imagen relacionada1221103923.932.737123/812-03
 
Tubos a juegoAgujero de inserción del tuboDdLaeLado Allen
B
ℓ1R(PT)Número de parte
Diámetro exterior × interiorDiámetro del agujero PProfundidad CTipoNo.
4×4.2541510335.336.3181081/8M-PLL4-01
6×461712.54.63840.3201281/86-01
4141.214111/46-02
43.343.217123/86-03
8×681814.5643.546.8231481/88-01
46.547.7111/48-02
48.349.217123/88-03
10×7.5102017.5854.557.226.517111/410-02
55.557.9123/810-03
12×91223.52186064.529.521111/412-02
106165.2123/812-03
 

Información básica

Material Resina de tereftalato de polibutileno Piezas de conexión Manguera A prueba de calor 60℃
Con / sin válvula Sin válvula A En forma de l