(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas de ajuste rápido para enfriamiento de moldes -tipo estándar (serie resistente al calor de 60 grados)/tapón de junta recta/para instalación de llave-

Juntas de ajuste rápido para enfriamiento de moldes -tipo estándar (serie resistente al calor de 60 grados)/tapón de junta recta/para instalación de llave-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Latón + niquelado
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 60°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto

JUNTAS DE AJUSTE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDES - TIPO ESTÁNDAR (SERIE RESISTENTE AL CALOR de 60 grados)/TAPÓN DE JUNTA RECTO/PARA INSTALACIÓN DE LLAVE -:Imagen relacionada
M-PC está hecho en estructura integral,
y no se puede desmontar.
Usar a presión normal 300 kPa (3 kgf/cm 2 ) o menos.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 60°C.
Ajuste la presión de sobretensión (la presión que actúa instantáneamente debido a un flujo de impacto) para que no exceda la presión máxima de trabajo (300 kPa).
Asegúrese de usar una funda de inserción ( Haga clic aquí ) cuando use este zócalo.
Cuerpo: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado
Anillo de liberación: resina de poliacetal (POM)
Rosca: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)
* La parte del hilo se aplica con sellador.

JUNTAS DE AJUSTE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDES - TIPO ESTÁNDAR (SERIE RESISTENTE AL CALOR de 60 grados)/TAPÓN DE JUNTA RECTO/PARA INSTALACIÓN DE LLAVE -:Imagen relacionada
M-PCX está hecho en estructura integral,
y no se puede desmontar.
Usar a presión normal 300 kPa (3 kgf/cm 2 ) o menos.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 60°C.
Ajuste la presión de sobretensión (la presión que actúa instantáneamente debido a un flujo de impacto) para que no exceda la presión máxima de trabajo (300 kPa).
Asegúrese de usar una funda de inserción ( Haga clic aquí ) cuando use este zócalo.
Cuerpo: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado
Anillo de liberación: resina de poliacetal (POM)
Rosca: latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + niquelado
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)
* La parte del hilo se aplica con sellador.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
M-PC4-01
M-PC4-02
M-PC6-01
M-PC6-02
M-PC6-03
M-PC8-01
M-PC8-02
M-PC8-03
M-PC10-01
M-PC10-02
M-PC10-03
M-PC12-02
M-PC12-03
M-PCX4-01H
M-PCX6-01H
M-PCX6-02H
M-PCX8-01H
M-PCX8-02H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior de la manguera aplicable
(mm)
R/(PT)
(Nominal)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041/8Tipo de llave inglesa de unión recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041/4Tipo de llave inglesa de unión recta
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061/8Tipo de llave inglesa de unión recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/4Tipo de llave inglesa de unión recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063/8Tipo de llave inglesa de unión recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/8Tipo de llave inglesa de unión recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/4Tipo de llave inglesa de unión recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083/8Tipo de llave inglesa de unión recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/8Tipo de llave inglesa de unión recta
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101/4Tipo de llave inglesa de unión recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103/8Tipo de llave inglesa de unión recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121/4Tipo de llave inglesa de unión recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123/8Tipo de llave inglesa de unión recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041/8Tipo de llave hexagonal de enchufe recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/8Tipo de llave hexagonal de enchufe recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/4Tipo de llave hexagonal de enchufe recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/8Tipo de llave hexagonal de enchufe recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/4Tipo de llave hexagonal de enchufe recto

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

JUNTAS DE AJUSTE RÁPIDO PARA ENFRIAMIENTO DE MOLDES - TIPO ESTÁNDAR (SERIE RESISTENTE AL CALOR de 60 grados)/TAPÓN DE JUNTA RECTO/PARA INSTALACIÓN DE LLAVE -:Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Tubos a juegoAgujero de inserción del tubodLaLado Allen
B
ℓ1R(PT)Número de parte
Diámetro exterior × interiorDiámetro del agujero PProfundidad CTipoNo.
4×2.5415321.017.01081/8M-PC4-01
15.014111/44-02
6×46174.622.618.61281/86-01
24.618.514111/46-02
23.617.217123/86-03
8×6818.5627.923.91481/88-01
726.620.6111/48-02
23.917.617123/88-03
10×7.51021630.326.381/810-01
8.529.823.8111/410-02
29.323123/810-03
12×91223.58.535.929.921111/412-02
1131.925.6123/812-03
 
Tubos a juegoAgujero de inserción del tuboOrificio para llave Allen
d
LaLado Allen
B
ℓ1R(PT)Número de parte
Diámetro exterior × interiorDiámetro del agujero PProfundidad CTipoNo.
4×2.54152.521.017.01081/8M-PCX4-01H
6×4617422.618.6126-01H
24.618.514111/46-02H
8×6818.5527.923.981/88-01H
626.620.6111/48-02H
 

Información básica

Material Latón + Niquelado Piezas de conexión Manguera A prueba de calor 60℃
Con / sin válvula Sin válvula A Recto Sección de instalación de llave