(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquillas de manguera - tipo llave -

Boquillas de manguera - tipo llave -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de manguera - tipo llave -
  • Boquillas de manguera - tipo llave -
  • Boquillas de manguera - tipo llave -
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Pieza de conexión: Manguera
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto
· Sección de instalación de llaves

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NPL1-50
NPL1-100
NPL1-150
NPL2-50
NPL2-100
NPL2-150
NPL3-50
NPL3-100
NPL3-150
NPW1
NPW2
NPW3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar R/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/838
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/848

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Manguera Con / sin válvula Sin válvula
A Recto Sección de instalación de llave