(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquillas de manguera giratoria en forma de L

Boquillas de manguera giratoria en forma de L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de manguera giratoria en forma de L
  • Boquillas de manguera giratoria en forma de L
  • Boquillas de manguera giratoria en forma de L
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: en forma de L

Haga clic aquí para ver la diferencia de la estructura interna del tipo giratorio.

Los valores en () son solo de referencia.
Agujeros hexagonales perforados en el extremo del tornillo cónico.
LSNM
Cuerpo: latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Partes internas: latón (C2700W)
Goma fluorada grasa de goma fluorada

LSN
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LSN1
LSN2
LSN3
LSNM1
LSNM2
LSNM3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSR/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/836.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/439.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/842.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/835.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/438.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/839.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

NIPLES DE MANGUERA GIRATORIA EN FORMA DE L: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Para mangueraLL2Lado Allen
B
Orificio para llave Allen
NIPLES DE MANGUERA GIRATORIA EN FORMA DE L: Imagen relacionadad
Hilo cónico
R(PT)
ℓ1Número de parte
DTipoNo.
12.622.535.516.520NIPLES DE MANGUERA GIRATORIA EN FORMA DE L: Imagen relacionada 61/89.5LSNM1
38.5NIPLES DE MANGUERA GIRATORIA EN FORMA DE L: Imagen relacionada 81/412.52
39.5NIPLES DE MANGUERA GIRATORIA EN FORMA DE L: Imagen relacionada 83/813.53
36.515.7519NIPLES DE MANGUERA GIRATORIA EN FORMA DE L: Imagen relacionada 51/89.5LSN1
39.5NIPLES DE MANGUERA GIRATORIA EN FORMA DE L: Imagen relacionada 61/412.52
42.517.75NIPLES DE MANGUERA GIRATORIA EN FORMA DE L: Imagen relacionada 63/813.53
Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior. Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C.
 

Ejemplo

NIPLES DE MANGUERA GIRATORIA EN FORMA DE L: Imagen relacionada
El giratorio en forma de L está destinado a la conversión de dirección cuando se instala en el molde. Tenga en cuenta que si realiza la conversión de dirección continuamente abriendo y cerrando el molde, por ejemplo, durante el moldeo, la junta tórica se deteriorará, lo que provocará fugas de agua.
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Manguera A prueba de calor 120℃
Con / sin válvula Sin válvula A En forma de l Sección de instalación de llave