(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acopladores de válvulas dobles SP para enfriamiento - enchufes de acero inoxidable - tapones -

Acopladores de válvulas dobles SP para enfriamiento - enchufes de acero inoxidable - tapones -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Pieza de conexión: Rosca macho
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Estándar
· Forma: Recto

VÁLVULAS DOBLES ACOPLADORES SP PARA ENFRIAMIENTO - TOMAS DE ACERO INOXIDABLE - TAPONES - Imagen relacionada
Tapones a juego: Haga clic aquí , haga clic aquí
Acero inoxidable (SUS303)

VÁLVULAS DOBLES ACOPLADORES SP PARA ENFRIAMIENTO - TOMAS DE ACERO INOXIDABLE - TAPONES - Imagen relacionada
Zócalo a juego: Haga clic aquí , haga clic aquí
Acero inoxidable (SUS303)

VÁLVULAS DOBLES ACOPLADORES SP PARA ENFRIAMIENTO - TOMAS DE ACERO INOXIDABLE - TAPONES - Imagen relacionada
Zócalo a juego: Haga clic aquí , haga clic aquí
Acero inoxidable (SUS303)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SF120-SF2
SF120-SF3
SF120-SF4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRc/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
Diámetro del conector de enchufe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/45814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/86519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/27223.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

VÁLVULAS DOBLES ACOPLADORES SP PARA ENFRIAMIENTO - TOMAS DE ACERO INOXIDABLE - TAPONES - Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Tapones en ángulo
Conecte las piezas de conexiónLDos lados opuestos
B1
Rosca hembra cónica
Rc (PT)
Número de parte
Diámetro del agujero VND1TipoNo.
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 14
1417.52858191/4Para junta de tornillo macho
SF120-SF
(Acero inoxidable)
2
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 19
19203565213/83
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 23.5
23.525.54572291/24
Tapón a juego: acopladores SP de MiSUMi para enfriar F120-PM • F120-PF Haga clic aquí , Haga clic aquí SF120-PM • SF120-PF
Acopladores SP de Nitto □ P (Ej. 3P)
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Guía para enchufe / enchufe haga clic aquí
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C.
Para los acopladores SP para enfriamiento, hay válvulas automáticas de apertura / cierre en el zócalo y el enchufe, respectivamente, debido a la estructura de las válvulas dobles.
 
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeLD1Lado Allen
B
Rosca macho cónica
R(PT)
ℓ1Número de parte
VTipoNo.
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 14
142243.518.5171/413SF120-PM
(Acero inoxidable)
2
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 19
192550.423213/8133
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 23.5
23.5286232291/2174
 
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeLD1Lado Allen
B
Rosca hembra cónica
Rc (PT)
Número de parte
VTipoNo.
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 14
14223618.5171/4SF120-PF
(Acero inoxidable)
2
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 19
19254023213/83
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 23.5
23.5284432291/24
Zócalos a juego: acopladores SP de MiSUMi para enfriar F120-SF Haga clic aquí , Haga clic aquí SF120-SF
Acopladores SP de Nitto □ S (Ex. 2S)
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Guía para enchufe / enchufe haga clic aquí
Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior. Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C.
Para los acopladores SP para enfriamiento, hay válvulas automáticas de apertura / cierre en el zócalo y el enchufe, respectivamente, debido a la estructura de las válvulas dobles.
 

Más información

Utilice la serie de acopladores SP para la refrigeración que coincida con el tamaño del diámetro del zócalo y el enchufe.
Tenga en cuenta que no es aplicable a la combinación de diferentes tamaños.
 

Información básica

Material Acero inoxidable Piezas de conexión Rosca macho A prueba de calor 120℃
Con / sin válvula Estándar A Recto Sección de instalación de llave Ninguno