(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acopladores de molde (acero inoxidable) -Enchufes-

Acopladores de molde (acero inoxidable) -Enchufes-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Pieza de conexión: Hilo femenino
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto

Acopladores de molde (acero inoxidable) -Enchufes-: Imagen relacionada
Zócalos a juego: SF120 − MFTF

A través del orificio hexagonal para desgarrar.
Acero inoxidable (SUS303)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SUS-JPSH1
SUS-JPSH2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSR/(PT)
(Nominal)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Acopladores de molde (acero inoxidable) -Enchufes-: Imagen relacionada
 
• Tabla de dimensiones
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeLD1Lado Allen
B
Orificio para llave Allen
d
Rosca cónica R (PT)ℓ1Número de parte
VTipoNo.
SF120-MFTF
Diámetro del agujero del zócalo
V=8
81529(13.5)1251/89
Con cabeza hexagonal / agujero
SUS-JPSH(Stainless steel)
1
31(15.5)141/4112
Zócalos a juego: acopladores de moldes • Zócalos (acero inoxidable) SF120-MFTF haga clic aquí
Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior.
 

Información básica

Material Acero inoxidable Piezas de conexión Hilo hembra A prueba de calor 120℃
Con / sin válvula Sin válvula A Recto Sección de instalación de llave
d/d1 (diámetro interno)(mm) 5 Diámetro del conector de enchufe(mm) 8