(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapones acopladores de molde【50-100 piezas por paquete】

Tapones acopladores de molde

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tapones de acoplador de molde, consulte las secciones siguientes:

ACOPLADORES DE MOLDE -PLUGS-: Imagen relacionada
Zócalos a juego: haga clic aquí

A través del orificio hexagonal para desgarrar.
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
50PACK-JPS1
50PACK-JPS2
100PACK-JPS1
100PACK-JPS2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSR/(PT)
(Nominal)
Unidad de ventas

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

101/850 paquetes

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

101/450 paquetes

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

101/8100 paquetes

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

101/4100 paquetes

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

ACOPLADORES DE MOLDE -PLUGS-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
DD1Orificio para llave Allen
d
Lℓ1Hilo cónico
R(PT)
Número de parte
PACKTipoNo.
8135271591/850 PACK
100 PACK
JPS1
1429111/42
Zócalos a juego: acopladores de molde de MiSUMi KSH • KTSH • KSM • KTSM • KFF • KTFF • F120-KSH • F120-KSM • F120-KFF • F120-KSHL • F120-KTSHBL haga clic aquí
Acopladores de molde de Nitto K □□ SH (Ex, K02SH) • K □□ TSH • K □□ SM • K □□ SF
Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior.     Guía para enchufes haga clic aquí
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Hilo hembra A prueba de calor 80℃
Con / sin válvula Sin válvula A Recto Sección de instalación de llave Ninguno