(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juntas para agua de enfriamiento – tipo manivela en L -

Juntas para agua de enfriamiento – tipo manivela en L -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juntas para agua de enfriamiento – tipo manivela en L -
  • Juntas para agua de enfriamiento – tipo manivela en L -
  • Juntas para agua de enfriamiento – tipo manivela en L -
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Pieza de conexión: Hilo femenino
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: en forma de L
· Sección de instalación de llaves

JUNTAS PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA-TIPO MACHO / TIPO GIRATORIO EN FORMA DE L-: Imagen relacionada
•JPLJM
Cuerpo: latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Partes internas: latón (C2700W)
Caucho fluorado
Grasa de caucho fluorado

•JPLJ
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN) Rosca JIS B 0203
rosca cónica para tubos R (PT)
Haga clic aquí para ver la diferencia de la estructura interna del tipo giratorio.

Agujeros hexagonales perforados en el extremo ahusado.

Zócalos a juego: haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPLJ1
JPLJ2
JPLJM1
JPLJM2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSR/(PT)
(Nominal)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8Tipo giratorio en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4Tipo giratorio en forma de L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8Tipo giratorio en forma de L-tipo de flujo constante-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4Tipo giratorio en forma de L-tipo de flujo constante-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

JUNTAS PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA-TIPO MACHO / TIPO GIRATORIO EN FORMA DE L-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeLL2Lado Allen
B
Orificio para llave Allen
d
Hilo cónico
R (PT)
ℓ1Número de parte
VTipoNo.
Junta de enfriamiento
Serie
Diámetro del agujero del zócalo
V=9.4
9.410.435.516.502061/89.5
Tipo giratorio en forma de L
JPLJM(Brass)
1
38.581/412.52
39.53/813.53
9.410.436.515.751951/89.5
Tipo giratorio en forma de L
JPLJ(Brass)
1
39.561/412.52
42.517.753/813.53
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Estos enchufes son aplicables a enchufes de diseño delgado. haga clic aquí
Uso a presión normal 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior Guía para enchufe / enchufe haga clic aquí
Utilice JPLJ • JPLJM a una temperatura del agua inferior a 120°C.
 

Ejemplo

JUNTAS PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA-TIPO MACHO / TIPO GIRATORIO EN FORMA DE L-: Imagen relacionada
• En cuanto a los TIPO MACHO giratorios en forma de L, el ángulo de extracción del tubo se puede alterar girando la cabeza después de apretar el tornillo.
Tenga en cuenta que el giro intermitente o continuo de la cabeza podría dañar la junta tórica, lo que provocaría fugas de agua.
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Hilo hembra Con / sin válvula Sin válvula
A En forma de l Sección de instalación de llave