(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acopladores TSP sin válvula para enfriamiento - enchufes -

Acopladores TSP sin válvula para enfriamiento - enchufes -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acopladores TSP sin válvula para enfriamiento - enchufes -
  • Acopladores TSP sin válvula para enfriamiento - enchufes -
  • Acopladores TSP sin válvula para enfriamiento - enchufes -
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto

ACOPLADORES TSP VÁLVULAS PARA REFRIGERACIÓN -SOCKETS-: imagen relacionada
Use la serie de acopladores TSP para enfriar la coincidencia con el tamaño del diámetro del zócalo y el enchufe.
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
F120-TSF2
F120-TSF3
F120-TSF4
F120-TSH2
F120-TSH3
F120-TSH4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPiezas de conexión Sección de instalación de llave Rc/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho1/432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho3/835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho1/242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MangueraNinguno-55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MangueraNinguno-62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MangueraNinguno-74

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Latón A prueba de calor 120℃ Con / sin válvula Sin válvula
A Recto