(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores TSP sin válvula para enfriamiento -Enchufes-

Acopladores TSP sin válvula para enfriamiento -Enchufes-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acopladores TSP sin válvula para enfriamiento -Enchufes-
  • Acopladores TSP sin válvula para enfriamiento -Enchufes-
  • Acopladores TSP sin válvula para enfriamiento -Enchufes-
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto
· Sección de instalación de llaves

Acopladores TSP sin válvula para enfriamiento -Enchufes-: imagen relacionada
Use la serie de acopladores TSP para enfriar la coincidencia con el tamaño del diámetro del zócalo y el enchufe.
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
F120-TPF2
F120-TPF3
F120-TPF4
F120-TPM2
F120-TPM3
F120-TPM4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPiezas de conexión R/(PT)
(Nominal)
Rc/(PT)
(Nominal)
d/d1 (diámetro interno)
(mm)
L (longitud)
(mm)
Diámetro del conector de enchufe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho-1/4-3411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho-3/8-3814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho-1/2-4519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra1/4-6.53811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra3/8-104314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra1/2-135219

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Acopladores TSP sin válvula para enfriamiento -Enchufes-: imagen relacionada
 
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeEn t. Diámetro
d1
F120-TPMF120-TPFNúmero de parte
VLLado Allen
B
Rosca macho cónica
R (PT)
ℓ1LLado Allen
B
Rosca hembra cónica
Rc (PT)
TipoNo.
Acopladores TSP
Diámetro de punta V = 11
11186.538171/41334171/4F120-TPM
(Latón)

F120-TPF
(Latón)
2
Acopladores TSP
Diámetro de punta V = 14
14211043173/81338213/83
Acopladores TSP
Diámetro de punta V = 19
19241352221/21745291/24
Zócalos a juego: acopladores TSP de MiSUMi para enfriar F120-TSH (Ej. F120-TSH3) • SF120-TSH • F120-TSF • SF120-TSF Haga clic aquí , Haga clic aquí , haga clic aquí
Nitto's □ Acopladores TSP □ TSH (Ex. 3TSH) • □ TSF • □ TSM
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Guía para enchufe / enchufe haga clic aquí
Uso en 980kP presión normal (10 kgf/cm 2) o inferior.
Para los acopladores TSP para enfriamiento, no existe una válvula automática de apertura / cierre porque es del tipo sin válvula. Confirme la presión hidráulica y la temperatura del agua antes de quitar el enchufe.
 

Información básica

Material Latón A prueba de calor 120℃ Con / sin válvula Sin válvula
A Recto Sección de instalación de llave