(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas para enfriar agua - tapones -

Juntas para enfriar agua - tapones -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juntas para enfriar agua - tapones -
  • Juntas para enfriar agua - tapones -
  • Juntas para enfriar agua - tapones -
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Pieza de conexión: Hilo femenino
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto

Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)

JUNTAS PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA -TAPONES-: Imagen relacionada
Zócalos a juego: haga clic aquí
La llave hexagonal es penetrada.

Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)
JUNTAS PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA -TAPONES-: Imagen relacionada

Zócalos a juego: haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPJ1
JPJ2
JPJ3
JPJH1
JPJH2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de instalación de llave R/(PT)
(Nominal)
d/d1 (diámetro interno)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1/8--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1/4--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/813.522.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/415.526.4

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

JUNTAS PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA -TAPONES-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Zócalos a juegoPara ser conectado a un enchufeLD1Lado Allen
B
Orificio para llave Allen
JUNTAS PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA -TAPONES-: Imagen relacionadad
Hilo cónico
R(PT)
ℓ1Número de parte
VTipoNo.
Junta de enfriamiento
Serie
Diámetro del agujero del zócalo
V=9.4
9.410.422.413-JUNTAS PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA -TAPONES-: Imagen relacionada51/89JPJ(Latón)1
24.4141/4112
13.432.413193/8123
 
Zócalos a juegoPara ser conectado a un enchufeLD1Lado Allen
B
Orificio para llave Allen
JUNTAS PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA -TAPONES-: Imagen relacionadad
Hilo cónico
R(PT)
ℓ1Número de parte
VTipoNo.
Junta de enfriamiento
Serie
Diámetro del agujero del zócalo
V=9.4
9.410.424.4(13.5)12JUNTAS PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA -TAPONES-: Imagen relacionada51/89JPJH(Latón)1
26.4(15.5)141/4112
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Estos enchufes son aplicables a enchufes de diseño delgado. haga clic aquí
Uso a presión normal 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior Guía para enchufe / enchufe haga clic aquí
 

Ejemplo

JUNTAS PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA -TAPONES-: Imagen relacionada
 
Tapón de enfriamiento (tipo estándar)Agujero de fijación
Número de parteCónico
rosca macho
R (PT)
Longitud total
L
Rosca
longitud
ℓ1
x1x2
(valor de referencia)
CAvellanado
profundidad F
(valor de referencia)
Z (diámetro del orificio avellanado)Cónico
rosca hembra
Rc (PT)
Cuando use una llave hexagonalCuando use una llave de tubo
TipoNo.
JPJH11/824.4915.42~4menos que
2 mm
15.4+X218~20~1/8
21/426.41115.42~415.4+X218~23~1/4
JPJ11/822.4913.42~413.4+X218~-1/8
21/424.21113.42~413.4+X218~-1/4
33/832.41217.43~517.4+X222~(29~)3/8
Tenga en cuenta que la dimensión C es inferior a 2 mm cuando se combina con JUNTAS PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA -TAPONES-: Imagen relacionada enchufe.

Nota:
1. Establecer una dimensión C de más de 2 mm hará que el casquillo golpee el molde e imposibilite la conexión / desconexión.
2.X2 (Valores de referencia) Las dimensiones apropiadas varían según el diámetro del agujero, así como la profundidad del grifo y el nivel de acabado.
3. Las dimensiones de JPJ que se muestran en () indican el diámetro de un avellanado para usar una llave de tubo JIS B 4636.
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Hilo hembra Con / sin válvula Sin válvula
A Recto