(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores altos para tubos de enfriamiento - tapones/tipo largo -

Acopladores altos para tubos de enfriamiento - tapones/tipo largo -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acopladores altos para tubos de enfriamiento - tapones/tipo largo -
  • Acopladores altos para tubos de enfriamiento - tapones/tipo largo -
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Pieza de conexión: Hilo femenino
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto

ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO -CONEXIONES / TIPO LARGO-: Imagen relacionada
Zócalos a juego: Haga clic aquí , haga clic aquí
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Hilo JIS B 0203
rosca cónica para tubos R (PT)

ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO -CONEXIONES / TIPO LARGO-: Imagen relacionada
Zócalos a juego: Haga clic aquí , haga clic aquí
Orificio de llave Allen en ambos extremos (conexión de enchufe y piezas de rosca cónica).
El orificio de la llave hexagonal se extiende hasta un punto a mitad de camino desde ambos extremos. No está completamente perforado.
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Hilo JIS B 0203
rosca cónica para tubos R (PT)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LJPL1-40
LJPL1-45
LJPL1-50
LJPL1-55
LJPL1-60
LJPL1-65
LJPL1-70
LJPL1-75
LJPL1-80
LJPL1-85
LJPL1-90
LJPL1-95
LJPL1-100
LJPL1-105
LJPL1-110
LJPL1-115
LJPL1-120
LJPL1-130
LJPL1-140
LJPL1-150
LJPL1-160
LJPL1-170
LJPL1-180
LJPL1-190
LJPL1-200
LJPL2-40
LJPL2-45
LJPL2-50
LJPL2-55
LJPL2-60
LJPL2-65
LJPL2-70
LJPL2-75
LJPL2-80
LJPL2-85
LJPL2-90
LJPL2-95
LJPL2-100
LJPL2-105
LJPL2-110
LJPL2-115
LJPL2-120
LJPL2-130
LJPL2-140
LJPL2-150
LJPL2-160
LJPL2-170
LJPL2-180
LJPL2-190
LJPL2-200
LJPLH1-100
LJPLH1-110
LJPLH1-120
LJPLH1-130
LJPLH1-140
LJPLH1-150
LJPLH1-200
LJPLH2-100
LJPLH2-110
LJPLH2-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de instalación de llave R/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/885
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/890
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/895
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/8105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/8110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/8115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/8120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/8130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/8140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/8150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/8160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/8170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/8180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/8190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/8200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/4105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/4110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/4115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/4120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/4130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/4140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/4150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/4160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/4170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/4180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/4190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/4200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4120

Cargando…

Especificaciones

ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO -CONEXIONES / TIPO LARGO-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeD1D2dHilo cónico
R (PT)
ℓ1Número de parteL
VTipoNo.
Serie de acopladores altos
Diámetro del agujero del zócalo
V=10.9
10.920141061/89
Cabeza hexagonal, larga
LJPLH(Brass)
1100 110 120 130 140 150 200
13.27.61/4112
10.920141051/89
Cabeza hexagonal, larga
LJPL(Brass)
140~115
(Incrementos de 5 mm)
120~200
(Incrementos de 10 mm)
13.21/4112
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Hilo hembra Con / sin válvula Sin válvula
A Recto