(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapones de acople alto para tubo de refrigeración

Tapones de acople alto para tubo de refrigeración

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tapones de acople alto para tubo de refrigeración
  • Tapones de acople alto para tubo de refrigeración
  • Tapones de acople alto para tubo de refrigeración
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Pieza de conexión: Hilo femenino
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto

ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO -CONEXIONES-: Imagen relacionada
Zócalos a juego: Haga clic aquí , haga clic aquí
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Hilo JIS B 0203
rosca cónica para tubos R (PT)

ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO -CONEXIONES-: Imagen relacionada
Zócalos a juego: Haga clic aquí , haga clic aquí
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Hilo JIS B 0203
rosca cónica para tubos R (PT)

ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO -CONEXIONES-: Imagen relacionada
Zócalos a juego: Haga clic aquí , haga clic aquí
A través del orificio hexagonal para desgarrar.
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Hilo JIS B 0203
rosca cónica para tubos R (PT)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPL1
JPL2
JPL3
JPLH1
JPLH2
KHPM1
KHPM2
KHPM3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de instalación de llave R/(PT)
(Nominal)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/8Tipo de agujero hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/4Tipo de agujero hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno3/8Tipo de agujero hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8Cabeza hexagonal · Tipo de agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4Cabeza hexagonal · Tipo de agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8Tipo de cabeza hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/4Tipo de cabeza hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8Tipo de cabeza hexagonal

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO -CONEXIONES-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeLD1Lado Allen
B
Diámetro interno
d1
Orificio para llave Allen
d
Rosca cónica R (PT)ℓ1Número de parte
VTipoNo.
Serie de acopladores altos
Diámetro del agujero del zócalo
V=10.9
10.92037-147.5-1/810
KHPM(Latón)
1
411/4132
42193/8143
10.92034(15.5)14-61/89
JPLH(Latón)
1
361/4112
10.9203214--61/89
JPL(Latón)
1
34141/4112
37183/8143

Más información

■ Montaje en molde JPLH • JPL • LJPL
La incrustación en el molde no es apropiada con respecto a JPLH • JPL • LJPL debido a la estructura del zócalo de conexión. Use la unidad después de montarlos fuera del molde. (En el momento de la fijación / separación, es necesario un diámetro de contrapeso en el que una mano pueda ingresar completamente debido a su estructura en la que la punta del casquillo se tira con la mano para fijar / separar el casquillo). haga clic aquí

Ejemplo

ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO -CONEXIONES-: Imagen relacionada
Cuando un accidente inesperado resulta en la ruptura del tapón de enfriamiento de JPLH, JPL y LJPL, se puede separar fácilmente debido a la presencia de un agujero hexagonal dentro del diámetro.
Uso en presión atmosférica de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior.
Guía para enchufes haga clic aquí
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Hilo hembra Con / sin válvula Sin válvula
A Recto