(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores altos para tubo de enfriamiento - tipo accesorio/tapones de manguera・tornillo macho -

Acopladores altos para tubo de enfriamiento - tipo accesorio/tapones de manguera・tornillo macho -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acopladores altos para tubo de enfriamiento - tipo accesorio/tapones de manguera・tornillo macho -
  • Acopladores altos para tubo de enfriamiento - tipo accesorio/tapones de manguera・tornillo macho -
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto

Acopladores altos para tubería de enfriamiento - Tipo de conexión de manguitos / manguera · Tipo de tornillo macho-: Imagen relacionada
Zócalos a juego: Haga clic aquí , haga clic aquí
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)

Acopladores altos para tubería de enfriamiento - Tipo de conexión de TIPO MACHO / manguera · Tipo de tornillo macho-: Imagen relacionada
Zócalos a juego: Haga clic aquí , haga clic aquí
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Hilo JIS B 0203
rosca cónica para tubos Rc (PT)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KHPF1
KHPF2
KHPH2
KHPH3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPiezas de conexión Sección de instalación de llave Rc/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho1/832
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho1/436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MangueraNinguno-57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MangueraNinguno-61

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Acopladores altos para tubería de enfriamiento - Tipo de conexión de TIPO MACHO / manguera · Tipo de tornillo macho-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeLD1Diámetro interno
d1
Para mangueraNúmero de parte
VaETipoNo.
Serie de acopladores altos
Diámetro del orificio del enchufe V = 10.9
10.92057167.5930
Para manguera
KHPH(Brass)
2
6111.3343
 
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeLLado Allen
B
Diámetro interno
d1
Rosca hembra cónica Rc (PT)Número de parte
VTipoNo.
Serie de acopladores altos
Diámetro del orificio del enchufe V = 10.9
10.92032147.51/8
Tipo de recepción de tornillo macho
KHPF(Brass)
1
36171/42
Zócalos a juego: acopladores altos de MiSUMi para tubería de enfriamiento KHSH • KHSM • KHSF • F120-KHSH • F120-KHSM • F120-KHSF • F120-MKHSH • F120-KHSHW Haga clic aquí , haga clic aquí
Acopladores altos de Nitto □□ SH (Ex. 20SH) • □□ SM (Ex. K20SM) • □□ SF
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior.
 

Información básica

Material Latón Con / sin válvula Sin válvula A Recto