(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapones acopladores de molde

Tapones acopladores de molde

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tapones acopladores de molde
  • Tapones acopladores de molde
  • Tapones acopladores de molde
  • Tapones acopladores de molde
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Pieza de conexión: Hilo femenino
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto
· Diámetro del conector hembra (mm): 8

KPM(Tipo de cabeza hexagonal)
ACOPLADORES DE MOLDE -PLUGS-: Imagen relacionada
Zócalos a juego: haga clic aquí
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)
JPSH(Cabeza hexagonal • tipo de agujero)
ACOPLADORES DE MOLDE -PLUGS-: Imagen relacionada
Zócalos a juego: haga clic aquí
A través del orificio hexagonal para desgarrar.
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)
JPS (Tipo de agujero hexagonal)
ACOPLADORES DE MOLDE -PLUGS-: Imagen relacionada
Zócalos a juego: haga clic aquí
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)
A través del orificio hexagonal para desgarrar.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPS1
JPS2
JPS3
JPSH1
JPSH2
KPM1
KPM2
KPM3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de instalación de llave R/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1/827Enchufe hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1/429Enchufe hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/837Enchufe hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/829Cabeza hexagonal · Tipo de agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/431Cabeza hexagonal · Tipo de agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/831Cabeza hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/434Cabeza hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/835Cabeza hexagonal

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

ACOPLADORES DE MOLDE -PLUGS-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeLD1Lado Allen
B
Diámetro interno
d1
Orificio para llave Allen
d
Hilo cónico
R (PT)
ℓ1Número de parte
VTipoNo.
Serie de acopladores de moldes
Diámetro del agujero del zócalo
V=8
Común a todos los tamaños.
81531-125.5-1/810
Con cabeza hexagonal
KPM(Brass)
1
341461/4132
35193/8143
81529(13.5)12-51/89
Con cabeza hexagonal / agujero
JPSH(Brass)
1
31(15.5)141/4112
8152713--51/89
Tipo de agujero hexagonal
JPS(Brass)
1
29141/4112
183713193/8123
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Hilo hembra Con / sin válvula Sin válvula
A Recto Diámetro del conector de enchufe(mm) 8