(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines Botadores

Pines Botadores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Nombre del producto: Pasadores de empuje
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de empuje, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSP6-[10-50/1]
PSP8-[10-50/1]
PSP10-[10-50/1]
PSP13-[10-70/1]
PSP16-[10-70/1]
PSP20-[20-80/1]
PSP25-[20-80/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10610 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10810 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

101010 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

101310 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

101610 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

102020 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

102520 ~ 80

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre del producto Pasadores de empuje