(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas para prevención de apertura de molde – tipo designación de dimensión de corte L -

Placas para prevención de apertura de molde – tipo designación de dimensión de corte L -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Tipo de designación de dimensión L de corte
· Designación: Paso del agujero + ancho

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DPPFN25-[30-95/1]-S[0-77/1]-[N,​R,​Y]
DPPFN38-[50-115/1]-S[0-87/1]-[N,​R,​Y]
DPPFN50-[60-145/1]-S[0-101/1]-[N,​R,​Y]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL (paso del agujero)
(mm)
B (ancho)
(mm)
Coloración de seguridad S (paso de agujero ranurado)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 ~ 9525Rojo / Amarillo / Negro0 ~ 77
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 ~ 11538Rojo / Amarillo / Negro0 ~ 87
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060 ~ 14550Rojo / Amarillo / Negro0 ~ 101

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de designación de dimensión L recortada Designacion Paso de agujero + ancho