(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas para prevención de apertura de molde - tipo designación de dimensiones L -

Placas para prevención de apertura de molde - tipo designación de dimensiones L -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Designación de dimensión L
· Designación: Paso del agujero + ancho + diámetro del agujero
· Coloración de seguridad: Sin pintura

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NT-OPPF16-A[30-200/1]-C[14-186/1]-D[7,​9]-T[5,​12]
NT-OPPF20-A[30-200/1]-C[14-186/1]-D[7,​9]-T[5,​12]
NT-OPPF25-A[40-300/1]-C[18-282/1]-D[9,​14]-T[12,​16]
NT-OPPF38-A[40-300/1]-C[18-282/1]-D[9,​14]-T[12,​16]
NT-OPPSF16-A[30-200/1]-C[14-186/1]-S[1-172/1]-D[7,​9]-T[6,​12]
NT-OPPSF20-A[30-200/1]-C[14-186/1]-S[1-172/1]-D[7,​9]-T[6,​12]
NT-OPPSF25-A[40-300/1]-C[18-282/1]-S[1-264/1]-D[9,​14]-T[12,​16]
NT-OPPSF38-A[40-300/1]-C[18-282/1]-S[1-264/1]-D[9,​14]-T[12,​16]
OPPF16-A[30-200/1]-C[14-186/1]-D[7,​9]-T[5,​12]-[N,​R,​Y]
OPPF20-A[30-200/1]-C[14-186/1]-D[7,​9]-T[5,​12]-[N,​R,​Y]
OPPF25-A[40-200/1]-C[18-182/1]-D[9,​14]-T[12,​16]-[N,​R,​Y]
OPPF38-A[40-200/1]-C[18-182/1]-D[9,​14]-T[12,​16]-[N,​R,​Y]
OPPSF16-A[30-200/1]-C[14-186/1]-S[1-172/1]-D[7,​9]-T[6,​12]-[N,​R,​Y]
OPPSF20-A[30-200/1]-C[14-186/1]-S[1-172/1]-D[7,​9]-T[6,​12]-[N,​R,​Y]
OPPSF25-A[40-200/1]-C[18-182/1]-S[1-164/1]-D[9,​14]-T[12,​16]-[N,​R,​Y]
OPPSF38-A[40-200/1]-C[18-182/1]-S[1-164/1]-D[9,​14]-T[12,​16]-[N,​R,​Y]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSC/L (paso del agujero)
(mm)
B (ancho)
(mm)
Coloración de seguridad A (dimensión L)
(mm)
D/d (diámetro del agujero)
(mm)
S (paso de agujero ranurado)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014 ~ 18616Sin pintura30 ~ 2007 ~ 9-5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014 ~ 18620Sin pintura30 ~ 2007 ~ 9-5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 ~ 28225Sin pintura40 ~ 3009 ~ 14-12 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 ~ 28238Sin pintura40 ~ 3009 ~ 14-12 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014 ~ 18616Sin pintura30 ~ 2007 ~ 91 ~ 1726 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014 ~ 18620Sin pintura30 ~ 2007 ~ 91 ~ 1726 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 ~ 28225Sin pintura40 ~ 3009 ~ 141 ~ 26412 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 ~ 28238Sin pintura40 ~ 3009 ~ 141 ~ 26412 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014 ~ 18616Rojo / Amarillo / Negro30 ~ 2007 ~ 9-5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014 ~ 18620Rojo / Amarillo / Negro30 ~ 2007 ~ 9-5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 ~ 18225Rojo / Amarillo / Negro40 ~ 2009 ~ 14-12 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 ~ 18238Rojo / Amarillo / Negro40 ~ 2009 ~ 14-12 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014 ~ 18616Rojo / Amarillo / Negro30 ~ 2007 ~ 91 ~ 1726 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014 ~ 18620Rojo / Amarillo / Negro30 ~ 2007 ~ 91 ~ 1726 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 ~ 18225Rojo / Amarillo / Negro40 ~ 2009 ~ 141 ~ 16412 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 ~ 18238Rojo / Amarillo / Negro40 ~ 2009 ~ 141 ~ 16412 ~ 16

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Designación de dimensión L Designacion Paso del agujero + ancho + diámetro del agujero