(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enlaces de tensión - tipo carrera larga -

Enlaces de tensión - tipo carrera larga -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Clasificación del producto: Enlaces de tensión
· Forma: Tipo de trazo largo

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TLK19-[50-250/5]
TLK19-SC[51-249/1]
TLK25-[50-300/5]
TLK25-SC[51-299/1]
TLK32-[80-400/5]
TLK32-SC[81-399/1]
TLK38-[100-450/5]
TLK38-SC[101-449/1]
TLKH19-[50-230/5]
TLKH19-SC[51-229/1]
TLKH25-[50-270/5]
TLKH25-SC[51-269/1]
TLKH32-[80-350/5]
TLKH32-SC[81-349/1]
TLKH38-[100-400/5]
TLKH38-SC[101-399/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor
(mm)
A (ancho del enlace de tensión)
(mm)
S (paso del agujero ranurado)
(mm)
SC (alteración de la dimensión S)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1091950 ~ 250-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10919-51 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

1092550 ~ 300-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10925-51 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

1093280 ~ 400-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10932-81 ~ 399
1 Pieza(s)

8 Días o más

10938100 ~ 450-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10938-101 ~ 449
1 Pieza(s)

8 Días o más

10161950 ~ 230-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101619-51 ~ 229
1 Pieza(s)

8 Días o más

10162550 ~ 270-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101625-51 ~ 269
1 Pieza(s)

8 Días o más

10163280 ~ 350-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101632-81 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

101638100 ~ 400-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101638-101 ~ 399

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Clasificación del producto Enlaces de tensión A Tipo de carrera larga