(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tensores - tipo ajuste de carrera -

Tensores - tipo ajuste de carrera -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Clasificación del producto: Enlaces de tensión
· Forma: Tipo de ajuste de carrera

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TLW19-[100-320/5]-S[15-130/5]-T[40-140/5]
TLW19-[100-320/5]-S[15-130/5]-TC[41-139/1]
TLW19-[100-320/5]-SC[16-129/1]-T[40-140/5]
TLW19-[100-320/5]-SC[16-129/1]-TC[41-139/1]
TLW25-[115-335/5]-S[15-135/5]-T[40-140/5]
TLW25-[115-335/5]-S[15-135/5]-TC[41-139/1]
TLW25-[115-335/5]-SC[16-134/1]-T[40-140/5]
TLW25-[115-335/5]-SC[16-134/1]-TC[41-139/1]
TLW32-[140-385/5]-S[25-140/5]-T[50-180/5]
TLW32-[140-385/5]-S[25-140/5]-TC[51-179/1]
TLW32-[140-385/5]-SC[26-139/1]-T[50-180/5]
TLW32-[140-385/5]-SC[26-139/1]-TC[51-179/1]
TLW38-[150-410/5]-S[25-150/5]-T[50-185/5]
TLW38-[150-410/5]-S[25-150/5]-TC[51-184/1]
TLW38-[150-410/5]-SC[25-149/1]-T[50-185/5]
TLW38-[150-410/5]-SC[25-149/1]-TC[51-184/1]
TLWH19-[100-320/5]-S[15-130/5]-T[40-140/5]
TLWH19-[100-320/5]-S[15-130/5]-TC[41-139/1]
TLWH19-[100-320/5]-SC[16-129/1]-T[40-140/5]
TLWH19-[100-320/5]-SC[16-129/1]-TC[41-139/1]
TLWH25-[115-335/5]-S[15-135/5]-T[40-140/5]
TLWH25-[115-335/5]-S[15-135/5]-TC[41-139/1]
TLWH25-[115-335/5]-SC[16-134/1]-T[40-140/5]
TLWH25-[115-335/5]-SC[16-134/1]-TC[41-139/1]
TLWH32-[140-385/5]-S[25-140/5]-T[50-180/5]
TLWH32-[140-385/5]-S[25-140/5]-TC[51-179/1]
TLWH32-[140-385/5]-SC[26-139/1]-T[50-180/5]
TLWH32-[140-385/5]-SC[26-139/1]-TC[51-179/1]
TLWH38-[150-410/5]-S[25-150/5]-T[50-185/5]
TLWH38-[150-410/5]-S[25-150/5]-TC[51-184/1]
TLWH38-[150-410/5]-SC[25-149/1]-T[50-185/5]
TLWH38-[150-410/5]-SC[25-149/1]-TC[51-184/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor
(mm)
A (ancho del enlace de tensión)
(mm)
S (paso del agujero ranurado)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
SC (alteración de la dimensión S)
(mm)
T (paso de agujero ranurado)
(mm)
TC (alteración de la dimensión T)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1091915 ~ 130100 ~ 320-40 ~ 140-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1091915 ~ 130100 ~ 320--41 ~ 139
1 Pieza(s)

8 Días o más

10919-100 ~ 32016 ~ 12940 ~ 140-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10919-100 ~ 32016 ~ 129-41 ~ 139
1 Pieza(s)

8 Días o más

1092515 ~ 135115 ~ 335-40 ~ 140-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1092515 ~ 135115 ~ 335--41 ~ 139
1 Pieza(s)

8 Días o más

10925-115 ~ 33516 ~ 13440 ~ 140-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10925-115 ~ 33516 ~ 134-41 ~ 139
1 Pieza(s)

8 Días o más

1093225 ~ 140140 ~ 385-50 ~ 180-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1093225 ~ 140140 ~ 385--51 ~ 179
1 Pieza(s)

8 Días o más

10932-140 ~ 38526 ~ 13950 ~ 180-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10932-140 ~ 38526 ~ 139-51 ~ 179
1 Pieza(s)

8 Días o más

1093825 ~ 150150 ~ 410-50 ~ 185-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1093825 ~ 150150 ~ 410--51 ~ 184
1 Pieza(s)

8 Días o más

10938-150 ~ 41025 ~ 14950 ~ 185-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10938-150 ~ 41025 ~ 149-51 ~ 184
1 Pieza(s)

8 Días o más

10161915 ~ 130100 ~ 320-40 ~ 140-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10161915 ~ 130100 ~ 320--41 ~ 139
1 Pieza(s)

8 Días o más

101619-100 ~ 32016 ~ 12940 ~ 140-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101619-100 ~ 32016 ~ 129-41 ~ 139
1 Pieza(s)

8 Días o más

10162515 ~ 135115 ~ 335-40 ~ 140-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10162515 ~ 135115 ~ 335--41 ~ 139
1 Pieza(s)

8 Días o más

101625-115 ~ 33516 ~ 13440 ~ 140-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101625-115 ~ 33516 ~ 134-41 ~ 139
1 Pieza(s)

8 Días o más

10163225 ~ 140140 ~ 385-50 ~ 180-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10163225 ~ 140140 ~ 385--51 ~ 179
1 Pieza(s)

8 Días o más

101632-140 ~ 38526 ~ 13950 ~ 180-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101632-140 ~ 38526 ~ 139-51 ~ 179
1 Pieza(s)

8 Días o más

10163825 ~ 150150 ~ 410-50 ~ 185-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10163825 ~ 150150 ~ 410--51 ~ 184
1 Pieza(s)

8 Días o más

101638-150 ~ 41025 ~ 14950 ~ 185-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101638-150 ~ 41025 ~ 149-51 ~ 184

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Clasificación del producto Enlaces de tensión A Tipo de ajuste de carrera