(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de cerradura magnética (Números de pieza)

Juegos de cerradura magnética

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juegos de cerradura magnética
  • Juegos de cerradura magnética
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Temperatura de resistencia al calor: 80°C o menos
Tipo de producto: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los juegos de cerraduras magnéticas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MLK40
MLK80
MLK100
MLK200
MLKC20
MLKC40
MLKC50
MLKC100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de producto Fuerza de adhesión por juego (N) Temperatura de resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Estándar392.3N80 ° C o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Estándar784.5N200 ° C o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Estándar980.7N80 ° C o menos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Estándar1961.3N200 ° C o menos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Compacto196.1N80 ° C o menos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Compacto392.2N200 ° C o menos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Compacto490.3N80 ° C o menos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Compacto980.6N200 ° C o menos