(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tamaño: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los juegos de bloqueo de separación, para cargas livianas, medianas o pesadas, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Artículo | (1) Portaobjetos | (2) Soporte de leva | (3) Bloqueo deslizante | (4) Bloqueo de leva | (5) Placa posterior | (6) Barra de liberación | (7) Espaciador |
SKD61(H13)(1.2344) | SKD61(H13)(1.2344) | SKD11(D2)(1.2379) | SKD11(D2)(1.2379) | SK (herramientas de acero al carbono) | S45C(1045)(1.0503) | S45C(1045)(1.0503) | |
50~55HRC | 50~55HRC | 58HRC~ | 58HRC~ | 50HRC~ | 45HRC~ (Endurecimiento por induccion) |
- |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PLL |
PLM |
PLM-CH |
PLM-SH |
PLS |
PLS-CH |
PLS-RL |
PLS-SH |
PRK |
PRKL |
PRKM |
PRL |
PRLL |
PRLM |
PRS |
PRSL |
PRSM |
Cargando…
Tamaño | Estándar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente