(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Separadores de bloqueo

Separadores de bloqueo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PL10
PL13
PL16
PL20
PLB10
PLB13
PLB16
PLB20
PLP10
PLP13
PLP16
PLP20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSComponentes D (diámetro de la manga de resina)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Juego (manga y perno de resina)10-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Juego (manga y perno de resina)13-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Juego (manga y perno de resina)16-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Juego (manga y perno de resina)20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo-10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tornillo-13
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tornillo-16
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tornillo-20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Manga de resina10-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Manga de resina13-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Manga de resina16-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Manga de resina20-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Temperatura de resistencia al calor 80 ° C o menos