(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de hombro de precisión - designación de dimensión L -

Tornillos de hombro de precisión - designación de dimensión L -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Paso de rosca: Grueso
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pernos con resalte de precisión (longitud configurable), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSBL6.5-[10-70/1]
MSBL8-[10-90/1]
MSBL10-[10-120/1]
MSBL13-[10-130/1]
MSBL16-[15-150/1]
MSBL20-[15-150/1]
MSBL25-[30-160/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM (diámetro nominal) L (longitud de la sección del hombro)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10510 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10610 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10810 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

101010 ~ 130
1 Pieza(s)

10 Días o más

101215 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

101615 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

102030 ~ 160

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Paso de rosca Gruesa