(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de retorno temprano para la placa del eyector

Unidades de retorno temprano para la placa del eyector

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Formulario de ventas: Solo espaciador
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de devolución anticipada para la placa eyectora, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
■ Mecanismo de retorno anticipado Mecanismo de expulsión en dos pasos
  
• Tabla de materiales
NúmeroNúmero de piezaNombre del producto[ M ][ H ]
(1)(2)(3)(4)ERSTUnidad
(1)ERSBBujeSUJ2 (52100)(1.2067)58HRC or more
(2)ERSRvarilla de leva
ComponentesaVarillaSUJ2 (52100)(1.2067)58HRC or more
bLevaSKS3 (acero para herramientas de aleación)(1.2419)58HRC or more
Ctope de levaAcero para muelles45 to 50HRC
dAnillo de retenciónAcero para muelles45 to 52HRC
(3)ERSPAlfilerSKH51 (M2)(1.3343)58 to 60HRC
(Cabeza recocida)
(4)ERSSEspaciadorS45C (1045)(1.0503)

Unidades de retorno anticipado para placa eyectora: imagen relacionada

Unidades de retorno anticipado para placa eyectora: imagen relacionada

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERSB5-BL[20-50/1]
ERSB6-BL[25-60/1]
ERSB10-BL[35-100/1]
ERSB16-BL[40-100/1]
ERSP5-PL[50-150/0.01]
ERSP6-PL[50-200/0.01]
ERSP10-PL[50-300/0.01]
ERSP16-PL[50-350/0.01]
ERSR5-L[50-100/0.5]
ERSR6-L[50-125/0.5]
ERSR10-L[60-160/0.5]
ERSR16-L[60-160/0.5]
ERSS5
ERSS6
ERSS10
ERSS16
ERST5-BL[20-50/1]-L[50-100/0.5]-PL[50-150/0.01]
ERST6-BL[25-60/1]-L[50-125/0.5]-PL[50-200/0.01]
ERST10-BL[35-100/1]-L[60-160/0.5]-PL[50-300/0.01]
ERST16-BL[40-100/1]-L[60-160/0.5]-PL[50-350/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFormulario de venta No. (diámetro del pasador de empuje)
(mm)
BL (longitud del buje)
(mm)
L (longitud de la barra de leva)
(mm)
PL (longitud del pasador de empuje)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Solo buje520 ~ 50--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Solo buje625 ~ 60--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Solo buje1035 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Solo buje1640 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Solo alfiler5--50 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Solo alfiler6--50 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Solo alfiler10--50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Solo alfiler16--50 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Solo barra de levas5-50 ~ 100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Solo barra de levas6-50 ~ 125-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Solo barra de levas10-60 ~ 160-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Solo barra de levas16-60 ~ 160-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo espaciador5---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo espaciador6---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo espaciador10---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo espaciador16---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Unidad (Buje + Varilla de leva + Pasador de buje + Espaciador)520 ~ 5050 ~ 10050 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Unidad (Buje + Varilla de leva + Pasador de buje + Espaciador)625 ~ 6050 ~ 12550 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Unidad (Buje + Varilla de leva + Pasador de buje + Espaciador)1035 ~ 10060 ~ 16050 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Unidad (Buje + Varilla de leva + Pasador de buje + Espaciador)1640 ~ 10060 ~ 16050 ~ 350