(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de retorno para el medio · Molde grande -Tipo con tapa-

Pernos de retorno para el medio · Molde grande -Tipo con tapa-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pernos de retorno para el medio · Molde grande -Tipo con tapa-
  • Pernos de retorno para el medio · Molde grande -Tipo con tapa-

· Tipo de forma: Con ambos lados aprovechados
· Dimensión t (grosor de la cabeza) (mm): 8
· Cuadratura de la cabeza: 0.1
· Tolerancia de dimensión D: -0.1/ - 0.3
· Material: S45C

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RP8TSM25-[100-700/1]
RP8TSM30-[100-800/1]
RP8TSM32-[100-800/1]
RP8TSM40-[100-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025100 ~ 700
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030100 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032100 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040100 ~ 1000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Con ambos lados golpeados t (espesor de la cabeza)(mm) 8 Cabeza cuadrada 0.1
Tolerancia de dimensión D -0.1/-0.3 Material S45C