(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes del Líder del Eyector Sin Aceite -S Dimensión Larga / Tipo de Aleación de Cobre-

Bujes del Líder del Eyector Sin Aceite -S Dimensión Larga / Tipo de Aleación de Cobre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Categoría: Aleación de cobre·tipo sin aceite
· Tipo de producto: Dimensión S larga

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EGBZ13-25
EGBZ16-25
EGBZ16-33
EGBZ20-25
EGBZ20-33
EGBZ20-38
EGBZ20-43
EGBZ25-25
EGBZ25-33
EGBZ25-38
EGBZ25-43
EGBZ25-53
EGBZ30-33
EGBZ30-38
EGBZ30-43
EGBZ30-53
EGBZ35-38
EGBZ35-43
EGBZ35-53
EGBZ35-68
EGBZ40-43
EGBZ40-53
EGBZ40-68
EGBZ50-53
EGBZ50-68
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno) L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103568
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105068

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Aleación de cobre · Tipo libre de aceite Tipo de producto Dimensión S larga