(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos de guía de eyector para molde central · grande - Tipo de fijación de pernos -

Pernos de guía de eyector para molde central · grande - Tipo de fijación de pernos -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EGPDHE25-[150-300/5]
EGPDHE35-[150-300/5]
EGPDHE40-[150-300/5]
EGPDHE50-[150-350/5]
EGPDHF25-[150-300/5]
EGPDHF35-[150-300/5]
EGPDHF40-[150-300/5]
EGPDHF50-[150-350/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
D (tolerancia del diámetro del eje) L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025e7150 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035e7150 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040e7150 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050e7150 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025f6150 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035f6150 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040f6150 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050f6150 ~ 350

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de agujero de perno